ZHCAC30 January 2023 LM5177 , LM51770
降压/升压控制器 LM5177 系列可用于通过内部限流器或电流检测电阻器高效驱动 LED。在本应用简报中,我们还将探讨如何通过使用 IMONOUT 和 COMP 引脚来稳定此 LED 驱动功能。LM5177 控制器中有两个电压电流检测电阻。第一个是用于检测峰值电流的检测 RS,放置在连接引脚 CSA 和 CSB 的电感器之前。另一个是我们将重点介绍的电阻,它通常放置在需要驱动的 LED 前面的输出端上,连接 ISNSN 和 ISNSP 引脚 RCS。我们可以使用这两个检测电阻来限制和监测输入或输出电流。
对于电流监测,IMONOUT 引脚上的输出电压与 ISNSP 和 ISNSN 引脚、IMON 检测放大器以及 IMONOUT 引脚上的电阻两端的检测电压差呈线性关系。
在电流限值运行情况下,GM 放大器监测检测电阻两端的电压,并将其与内部基准进行比较,如果检测电压大于阈值,GM 放大器会逐渐降低直流/直流转换器的峰值电流能力,直到差分电压等于基准电压。我们使用此功能调节流入负载(在我们的案例中为 LED)的恒定电流。
本应用简报使用 LM5177EVM-HP,如表 1-1 限流运行配置所示。
| LM5177 引脚 | 操作 |
|---|---|
| CFG 引脚上的平均电流限制 | 被启用 |
| SYNC 引脚 | 拉至高电平(例如拉至 VCC) |
| IMONOUT 引脚 | 布置补偿网络 |
默认情况下启用电流监测,但在器件启动期间,可通过强制将 IMONOUT 引脚连至 VCC(将 IMONOUT 引脚上拉至 VCC)来禁用电流监测。当电阻器连接到 CFG 引脚时,可选择 IMON 监测或限制功能(如果将 IMONOUT 拉至 VCC,则忽略限制)。如果选择了限制功能,则 SYNC 引脚在启动时被拉至高电平将启用正电流限制。
运行正常、具有正确开关的 14.2V LED 负载(5 个串联的 LED),几乎没有可见的电流纹波,500mA 恒定直流电流通过 100mΩ 的 RCS 馈入 LED 负载,进入 ISNSN 和 ISNSP,如#GUID-EA256AE0-2C5E-4767-A185-ECC42758ECED 所示。至于启动,我们可以在#GUID-D6A95AC2-629B-4CC9-9AF2-0584FAD420A6 中看到电感器前后的开关节点或降压和升压开关节点以及 Vout 和 Iout 波形。我们可以看到,软启动电容器产生的软启动时间大约为 8.6ms 至 9ms。
图 1-2 稳态时 Vin = 18V,输出端 Vout =14.2V(5 个 LED)(蓝色:降压 SW 节点,黄色:Vout,紫色:Iout)
图 1-3 启动时 Vin = 18V,输出端 Vout = 14.2V(5 个 LED)(蓝色:降压 SW 节点,绿色:升压 SW 节点,黄色:Vout,紫色:Iout)