• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的TI 航天级电源解决方案

    • ZHCAC11B July   2018  – January 2023 TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的TI 航天级电源解决方案
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1RTG4 电气规格
  4. 2RTG4 上电和断电要求
  5. 3展示航天级 TI 解决方案
    1. 3.1 建议的基础方案
    2. 3.2 设置
    3. 3.3 结果
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录
  9. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的TI 航天级电源解决方案

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 摘要

随着航空航天技术的不断发展,卫星的寿命显著延长。在这种情况下,许多卫星的运行寿命现在已超过了相关电信标准的规定寿命。因此,空间应用对重编程性的需求也在增加 [1]。Microsemi® 公司利用其基于 SRAM 的 FPGA,即 RTG4™ 满足了这一需求。与前代产品相比,现代 FPGA 可在更低的电压和更高的电流下运行,RTG4 也不例外。FPGA 电源要求变得越来越苛刻,需要软启动和时序控制等功能来避免大浪涌电流,这种电流会使上游稳压器发生故障。本应用手册演示了如何使用 TI 符合航天标准的电源产品系列为基于 RTG4 的设计供电。

商标

RTG4™is a TM ofMicrosemi Corporation.

Microsemi®is a reg TM ofMicrosemi Corporation.

Other TMs

1 RTG4 电气规格

RTG4 的所有规格均来自 Microsemi(RTG4 FPGS 数据表(修订版 4)[3] 和应用报告 [4])。

表 1-1 RTG4 电气规格
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
VDD 直流 FPGA 内核电源电压。必须始终为此引脚供电。 1.14 1.2 1.26 V
VPP 电荷泵的电源(用于正常运行和编程)。必须始终为此引脚供电。 3.15 3.3 3.45 V
VDDPLL 为八个角 PLL 供电,SERDES PCIe/PCS 块中的 PLL 和 FDDR PLL。 3.15 3.3 3.45 V
SERDES_x_Lyz_VDDAIO Tx/Rx 模拟 I/O 电压。SERDES_x 通道 y 和通道 z 的低压电源。是 +1.2V SERDES PMA 电源。 1.14 1.2 1.26 V
SERDES_x_Lyz_VDDAPLL SERDES_x PLL 通道 yz 的模拟电源。是 +2.5V SERDES 内部 PLL 电源。 2.375 2.5 2.625 V
SERDES_VDDI 为 SERDES 参考时钟接收器供电,1.8V 电源。必须始终为此引脚供电。 1.71 1.8 1.89 V
为 SERDES 参考时钟接收器供电,2.5V 电源。必须始终为此引脚供电。 2.375 2.5 2.625
为 SERDES 参考时钟接收器供电,3.3V 电源。必须始终为此引脚供电。 3.15 3.3 3.45
SERDES_VREF SERDES 接收器参考时钟的参考电压。 0.49 × SERDES_VDDI 0.5 × SERDES_VDDI 0.51 × SERDES_VDDI V
VDDIx 用于 FPGA I/O 组的 1.2V 直流电源电压。 1.14 1.2 1.26 V
用于 FPGA I/O 组的 1.5V 直流电源电压。 1.425 1.5 1.575
用于 FPGA 和 JTAG I/O 组的 1.8V 直流电源电压。 1.71 1.8 1.89
用于 FPGA 和 JTAG I/O 组的 2.5V 直流电源电压。 2.375 2.5 2.625
用于 FPGA 和 JTAG I/O 组的 3.3V 直流电源电压。 3.15 3.3 3.45
用于 LVDS25 差分 I/O 组的直流电源电压。 2.375 2.5 2.625
用于 LVDS33 差分 I/O 组的直流电源电压。 3.15 3.3 3.45
用于 BLVDS、MLVDS、Mini-LVDS、RSDS 差分 I/O 组的直流电源电压。 2.375 2.5 2.625
用于 LVPECL 差分 I/O 组的直流电源电压。 3.15 3.3 3.45

2 RTG4 上电和断电要求

上电要求基于 VDDPLL 和 SERDES_x_Lyz_VDDAIO 电压轨制定。如需不考虑任何上电时序要求,唯一方法是使 RTG4 处于复位状态(使 DEVRST_N 有效),直到 VDDPLL 电源达到建议的最低电平,并将 SERDES_x_Lyz_VDDAIO 电源连接到 VDD。但是,如果做不到这一点,则需要对 RTG4 电压轨进行正确的时序控制。在这种情况下,适用以下要求:

  • VDDPLL 一定不能是最后一个斜升电源,并且必须在最后一个电源(VDD 或 VDDIx)开始斜升之前达到其最低建议电平。
  • VDD 内核和 SERDES IO 必须并联上电。

在断电或 DEVRST_N 有效期间,对于每个无法承受输出干扰的临界输出,如果使用一个外部 1kΩ 下拉电阻器,则没有断电要求。

Microsemi 有一个开发套件,用于演示 RTG4 的功能并加快软件开发。此开发板的配电如图 2-1 所示。在此设计中,Microsemi 使用复位监控器,在 3.3V、10A 稳压器出现后,可将 FPGA 保持在复位状态约 150ms。这样在器件开始运行之前,所有电源轨都有足够的时间达到稳压状态,无需上电序列。图 2-2 中的示波器图显示了器件保持复位状态时,启动时的主电源轨。在复位监控器释放低电平有效复位信号之前,所有电压轨同时出现并达到建议的工作点。

GUID-6F8B96BF-1667-4012-847F-318933341AE4-low.gif图 2-1 RTG4 开发板配电
GUID-63FA9AA4-BC1E-4058-A0D1-AE1ED23B7CD9-low.png图 2-2 RTG4 开发板启动序列

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale