• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案

    • ZHCABS3B August   2018  – September 2022 ISO1050 , SN6501

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
  1.   使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电容隔离技术
  5. 3隔离式 CAN 模块设计
    1. 3.1 变压器驱动器
    2. 3.2 5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
    3. 3.3 PCB 设计
  6. 4实验验证
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案

本应用手册介绍了使用隔离式收发器 ISO1050 和变压器驱动器 SN6501 的紧凑型隔离式 CAN 模块参考设计。与业内现有的解决方案相比,此设计具有易于实施、高可靠性、低 EMI 和低成本等优势。也可使用 ISO1042 替代 ISO1050 以升级性能。

商标

Other TMs

1 引言

今天,随着 CAN 总线的快速普及,应用领域比以往更加多样化和复杂化。不正确的节点设计会导致通信不良,甚至一个节点失效也可能导致整个总线损坏,尤其是在恶劣的环境中。因此,应在节点设计中实施必要的保护电路,以便提高可靠性并减少不必要的损坏。常见设计会在控制器和收发器之间隔离数字信号和电源。对于某些需要更强 ESD 保护的应用,应在总线中添加 TVS。

当前的解决方案要么过于复杂(例如,数字隔离器、CAN 收发器和隔离式电源),要么成本过高。一种可行的解决方案是将 ISO1050 与 SN6501 组合,提供一种紧凑的高性能、低成本参考设计。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale