ZHCABR7B October 2021 – August 2022 ESD751-Q1 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E10B09-Q1 , TPD2E001-Q1 , TPD2E2U06-Q1 , TPD4E001-Q1 , TPD4E02B04-Q1 , TSD05C
ISO 10605(道路车辆 - 静电放电所产生电气干扰的测试方法)是用于测试汽车应用中电子元件抗扰度合规性的国际标准。该标准部分源自 IEC 61000-4-2,并模拟了车辆内外的人体放电情况。此应用手册概述了 ISO 10605,并将其与 IEC-61000-4-2 标准进行比较,提供了器件选型和数据说明的简要指南。
Other TMs
ISO 10605(道路车辆 - 静电放电所产生电气干扰的测试方法)是一项定义汽车应用中电子元件 ESD 抗扰度测试方法的国际标准。具体涵盖以下场景: