• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 用于家用电器显示的 TI DLP® Pico™ 技术

    • ZHCABP9 January   2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 用于家用电器显示的 TI DLP® Pico™ 技术
  1. 1应用简报
    1.     商标
  2. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
APPLICATION BRIEF

用于家用电器显示的 TI DLP® Pico™ 技术

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 应用简报

传统上,家用电器显示屏仅限于显示单色字母数字,如微波炉和烤箱上的显示屏。一些较新的家用电器集成了具有更高分辨率的全彩色显示屏。如果家用电器制造商力求打造与众不同的产品,则应该考虑可在任意显示介质上投影的显示产品。

特性和优势

按需显示在各种表面上投影在台面、炉灶、砧板、透明玻璃、地板等表面上 - 当您需要的时候可以在有用的地方显示,关闭后则不可见
高光学效率/低功耗在功率和尺寸受限的情况下,更亮的显示屏
高对比度可实现超过 1000:1 的开/关对比度(具体取决于对光学设计的利弊权衡),从而实现更生动的图像和更低的黑电平。
紧凑的投影系统数字微镜器件 (DMD) 阵列的对角线长度短至 0.16 英寸,可实现非常紧凑的投影系统,几乎可以安装在任何产品中

适用于家用电器的芯片组

DLP® Pico 芯片组产品组合提供了多种解决方案。解决方案匹配与否,取决于目标尺寸、功耗,以及显示系统的性能水平。

对于尺寸更小、亮度较低的系统,推荐使用具有 0.16” 或 0.2” 级微镜阵列对角线的 DLP Pico 芯片组。这些解决方案可实现非常紧凑的光学系统并尽可能降低功耗。

对于性能更高的显示系统,0.3” 和 0.4” 级 DMD 可实现更高的亮度级别。

表 1-1 适用于家用电器的 DLP Pico 芯片组
最小尺寸,最低功耗小尺寸,高分辨率高亮度、高分辨率
DLP160AP (180p)
DLP160CP (360p)
DLP2010 (480p)
DLP230GP (540p)
DLP230KP (720p)
DLP230NP (1080p)
DLP3010 (720p)
DLP3310 (1080p)
DLP4710 (1080p)
GUID-20211219-SS0I-KHBH-DP2N-VKFNBMM8CQT2-low.png

适用于图像尺寸的亮度和 DMD 尺寸

图像对角线
(英寸)
亮度输出
(流明)(1)
DMD 对角线
(英寸)
5"10≥0.16”
10"45
15"100≥0.2”
20"175
25"300≥0.23”
30"400≥0.3”
(1) 假设采用 400 尼特的显示屏。考虑典型的应用照明环境。

产品概念示例

  • 冰箱玻璃窗显示屏
  • 台面、灶台或后挡板显示屏
  • 家用电器落地显示屏
  • 洗衣机/烘干机门显示屏
  • 增强现实烹饪显示屏

其他技术资源

  • 观看 DLP 显示技术入门视频

  • 观看适用于主要家用电器显示屏的 DLP 技术培训视频
  • 联系光学引擎供应商
  • 订购 DLP Pico 评估模块 (EVM)
  • 下载 DLP Pico 参考设计

商标

DLP®is a reg TM ofTI corporate name.

Other TMs

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale