设计目标
输入电压 | 输出电压 | BW | 电源电压 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee |
-2.5mV | 2.5mV | –2.5V | 2.5V | 5kHz | 5V | –5V |
设计说明
该设计将输入信号 Vin 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计说明
设计步骤
选择输入电阻 R4 为 1kΩ。为了获得 1000V/V 的增益,通常需要一个 1MΩ 的电阻器。T 网络允许我们在反馈回路中使用更小的电阻值。选择 R1 为 100kΩ、R2 为 9kΩ 可计算 R3 的值。R2 在 10kΩ 范围内,因此运算放大器可以轻松驱动反馈网络。
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
模拟与计算非常接近。
瞬态仿真结果
设计参考资料
设计特色运算放大器
OPA192 | |
---|---|
Vss | ±2.25V 至 ±18V |
VinCM | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 |
Vos | 5µV |
Iq | 1mA |
Ib | 5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 20V/µs |
#通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/OPA192 |
设计备选运算放大器
TLV9062 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 |
Vos | 0.3mV |
Iq | 538µA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 6.5V/µs |
#通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062 |