主要输入参数 | 主要输出信号 | 建议器件 |
---|---|---|
编程 DAC 代码 0x000 至 0xFFF、GPI 触发器的 SPI 或 I2C 通信 | 0A 至 250µA 和 0mA 至 20mA LED 电流 |
DAC53004(10 位)、 DAC63004(12 位) |
目标: 使用低功耗智能 DAC 对 LED 进行偏置
此设计使用四通道缓冲电压或电流输出低功耗智能 DAC(如 DAC53004 或 DAC63004(DACx3004))来偏置 LED。在需要几毫安电流的 LED 偏置应用中,智能 DAC 可在强制检测配置下与 MOSFET 相连接。DAC 将设置 MOSFET 的源极电流,并通过改变栅极电压来控制流过 LED(在电源和 MOSFET 漏极之间连接)的电流量。DAC 可以在电流输出模式下使用,以在低电流 LED 偏置应用中使用最高 250µA 电流直接驱动 LED。在使用 MOSFET 配置时,DACx3004 的 VFB 引脚将补偿栅源电压(VGS)压降和 MOSFET 的漂移。DACx3004 具备通用输入输出(GPIO)引脚,支持 DAC 进入和退出深度睡眠模式。可使用智能 DAC 上的非易失性存储器(NVM)保存所有寄存器设置,意味着可在不使用处理器的情况下使用该器件,即使在下电上电后也是如此。此电路可用于条形码扫描仪、条形码读取器、点钞机、POS 打印机、光学模块和电器照明等应用。
DAC 代码的计算方法为:
在此设计中,内部基准处于断电状态以限制功耗。此配置可补偿因温度、漏极电流和 MOSFET 老化而导致的栅源压降。假定典型栅源电压为 1.2V,电源余量为 200mV,则DAC 的 VDD 必须至少为(2.5V + 1.2V + 200mV)= 3.9V。如果使用 5V VDD 作为基准,则 10 位 DAC53004 的高 DAC 值和低 DAC 值变为:
其中
256 十进制数(256 d)向下舍入为 255 d,因此高值为 248.04µA。
其中
此原理图用于 DAC53004 的以下仿真。