• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件

    • ZHCABJ2 February   2022 CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2340R2 , CC2651P3 , CC2651R3 , CC2652P7 , CC2652R7 , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2755R10

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1要求
  4. 2测试概述
  5. 3对 DUT 进行编程
  6. 4设置硬件
  7. 5配置 CBTGo 测试
  8. 6测试序列结果
  9. 7参考文献
  10. 重要声明
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
APPLICATION NOTE

配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

本应用手册描述了使用 Bluetooth® 测试设备和 TI SimpleLink™ 低功耗蓝牙 MCU 时执行的硬件设置和软件配置,从而实现直接测试模式 (DTM)。DTM 用于在开发板或产品上执行蓝牙射频认证测试,在蓝牙核心规范 5.3 第 6 卷第 F 部分有所描述。

本文档为使用 CC26x2R Launchpad™ (LAUNCHXL-CC26X2R1) 的 CC26x2R1 系列低功耗蓝牙无线 MCU 提供了安装指南。运行低功耗蓝牙软件时,文中描述的步骤也适用于 CC1352 双频带无线 MCU,以及其他支持低功耗蓝牙的 MCU,如 CC2640R2、CC2651R3、CC2651P3、CC2652R7 和 CC2652P7。

商标

SimpleLink™, Launchpad™, and Simplelink™are TMs ofTexas Instruments.

Bluetooth®is a reg TM ofBluetooth SIG.

Windows®is a reg TM ofMicrosoft group of companies.

R&S®is a reg TM ofRohde & Schwarz.

National Instruments®is a reg TM ofNational Instruments Corporation.

Other TMs

1 要求

对 DUT 进行编程要求具有:

  • 以下实用程序之一:
    • Uniflash
    • SmartRF Flash Programmer 2
    • Code Composer Studio (CCS)
    • IAR Embedded Workbench for ARM
  • Simplelink™Launchpad™ 或独立的 JTAG 调试探针
  • Simplelink™ 软件开发套件 (SDK):
    • CC13x2 和 CC26x2
    • CC2640R2

进行测试要求具有:

  • 一台运行 Windows® 7 或 10 的计算机。
  • CBT 和 CBT32 测试仪
    • CBT 为分析仪,CBT32 为衰减器。
  • R&S® CBTGo 软件

  • DUT(受测器件)配有一个同轴电缆连接器,可插入测试系统。
  • GPIB 卡或 USB 配件以及连接到 CBT 测试仪的相应 GPIB 电缆。本程序使用了 National Instruments® GPIB-USB-HS 接口。
  • RS232 电压转换器配件。这一点非常重要。CBT 测试仪背面的 RS232 端口上的电压较高,会损坏 DUT。
  • 一根 RS232 直连线缆(非零调制解调器)- 通常为母连接器(连接 CBT 测试仪的后端口)和公连接器(连接 RS232 电压转换器)。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale