ZHCABH1 January 2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328
有多种类型的人机界面控制。典型示例就是翘板开关。这通常使用机械连接控制开关状态。然而,可以借助霍尔效应开关实现相似输出。本文介绍了如何实现这一目标。
Other TMs
应用于车辆等复杂机器时,需要用到各种触觉控制。这些控制通常提供三种工作状态,例如启动车门上锁、开锁或保持空闲状态,并指定何时提高、降低或保持:
除了这些,可能还有很多应用场合,不一定完全与汽车有关。可用于这种状态选择的一种特定类型的触觉控制是翘板开关。本文将深入探讨翘板开关的基本工作原理,并演示该开关一个可能版本的设计流程。文中还介绍了设计流程中的挑战。
图 1-1 总结了本文中出现的设计流程。