• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 转换 SDIO 的电压

    • ZHCABC8 October   2020 SN74AVCA406 , TXS0206 , TXS0206-29 , TXS02612

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 转换 SDIO 的电压
  1.   1
  2.   设计注意事项
  3.   推荐器件
  4. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

转换 SDIO 的电压

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

GUID-A4025B41-B2F0-4E44-B7F2-D104C4EF3224-low.gif在 SD 卡通信总线中进行电压转换的示例

设计注意事项

  • 当器件的逻辑电压电平不匹配时,启用通信
  • 防止损坏无法支持更高电压输入的器件
  • 相对于分立式转换解决方案提高数据速率
  • 未连接 SD 卡时保护控制器
  • [常见问题解答] 对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO、RGMII、I2S 等工业标准接口,是否有关于电压电平转换/电平转换器器件的建议?
  • 是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 逻辑支持论坛上向我们的工程师提问

推荐器件

器件型号电压转换范围最大数据速率 (Mbps)特性
TXS026121.1 V 至 3.6V120使单个 SDIO 端口可以与两个 SDIO 外设相连接
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
TXS02061.1 V 至 3.6V60自动双向
集成式 EMI 滤波
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
TXS0206-291.1 V 至 3.6V60自动双向
集成式 2.9V LDO 稳压器
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
SN74AVCA4061.2V 至 3.6V52MMC、SD、Memory Stick、Smart Media 和 XD-Picture Card 电压转换收发器
15kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale