高侧电流检测用于各种应用,例如电池充电器或过流保护。图 1-1 显示了一个典型的高侧电流检测原理图。分流电阻器 Rshunt 放置在总线电压和系统负载之间。这会根据负载电流产生差分电压,然后将其放大以产生单端输出电压。
与低侧电流检测相比,高侧电流检测具有若干优势。第一个优势是,高侧电流检测不会产生接地干扰。当系统中的其他电路需要与负载连接时,接地干扰就会产生问题。将分流电阻器放置在负载上方(与高侧电流检测中一样)可消除接地干扰,因为分流电阻器不再直接连接到地面。图 1-2 展示了低侧电流检测和高侧电流检测之间的接地电位差。请注意,在低侧电流检测中,系统负载和 MCU 的接地之间存在电位差 Vground,而在高侧电流检测中,接地电位相等。
高侧电流检测的第二个优势是,它可以检测到负载对地短路的情况。图 1-3 展示了低侧和高侧电流检测的负载对地短路情况。图中的红线表示负载对地短路的电流路径。请注意,在高侧电流检测中,分流电阻器保留在电路中,并且能够检测对地短路情况所产生的电流浪涌,而在低侧电流检测中,分流电阻器从电路中移除。
在设计高侧电流检测电路时,必须考虑运算放大器的共模电压。共模电压由总线电压和电阻器 R1 和 R2 形成的电阻分压器设置(如图 1-1 所示),并使用Equation1 下面公式进行计算。
在高增益应用(如 100V/V)中,运算放大器的共模电压必须扩展到放大器的正电源。这是因为电阻器 R1 远大于 R2,使得共模电压大约等于总线电压。
在低增益配置(如 10V/V)中,放大器的共模电压范围要求可能不需要扩展到正电源。在较低增益配置中,电阻器 R1 和 R2 对总线电压进行分压,从而减少输入共模电压一直扩展到正电源的需要。但是,使用较低的信号增益可能需要较大的分流电阻器来增加测量的差分电压,这会增加分流电阻器的功耗。
为确保准确性,R1 和 R4 以及 R2 到 R3 必须紧密匹配,这一点很重要。任何不匹配都可能导致增益和 CMRR 误差。建议通过对外部电路使用精度为 0.1% 的匹配电阻器来尽量减小这些误差。
在确定解决方案的精度时,还必须考虑输入失调电压。输入失调电压是运算放大器固有的,会改变预期的输出电压,如Equation2 中所示。
如果失调电压与分流电阻器两端的电压 (Vshunt) 接近相同的值,则此误差可能很大。建议使用固有失调电压较低的运算放大器,以尽可能地减少系统误差。
表 1-1 显示了器件建议,其中包括高侧电流检测的主要规格。
高侧电流检测的优势包括减少系统中的接地干扰,以及检测负载对地短路等故障情况。减少接地干扰将允许设计中的其他电路相互连接,并确保适当的系统功能。检测负载对地短路等故障情况可防止系统损坏或出现故障。在高侧电流检测中,共模电压取决于电路的增益,必须加以考虑以确保电路正常工作。
GPN | 失调电压(典型值) | 共模电压范围 | 带宽 (典型值) |
电源电压 | 漂移 (典型值) |
---|---|---|---|---|---|
OPA2992 | 210µV | 轨到轨 | 10.6 MHz | 40V | 0.25µV/°C |
OPA2991 | 125µV | 轨到轨 | 4.5 MHz | 40V | 0.3µV/°C |
OPA2990 | 300µV | 轨到轨 | 1.1MHz | 40V | 0.6µV/°C |
OPA2192 | 5µV | 轨到轨 | 10MHz | 36V | 0.2µV/°C |
OPA2191 | 5µV | 轨到轨 | 2.5MHz | 36V | 0.1µV/°C |
LM7332 | 1.6 mV | 轨到轨 | 21 MHz | 32 V | 2µV°C |
配套资料 | 链接 |
---|---|
应用报告 | 高侧电流检测电路设计应用报告 |
电子书 | 简化电流检测 |
其他资源 | 带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司