• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术

    • ZHCABB8 October   2021 DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术
  1. 1应用简报
  2. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
APPLICATION BRIEF

用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 应用简报

随着消费者不断采用智能家居解决方案,智能扬声器正成为家庭中的常见器材。有了按需虚拟助手和高品质的音频性能后,再将显示功能加入到这些“经常过时”的设备中便是顺理成章的事。

第一代智能显示器采用相对较小的 7 到 10 英寸屏幕。若要从更远的距离观看,更大的屏幕(例如 15 到 40 英寸)会更好。但是,更大的平板显示器会导致智能显示器的尺寸太大,难以放置在空间有限的区域(例如厨房台面或边几上),或者因为太笨重而不美观。Pico 投影可以解决这个问题——它可以通过小型器件实现大尺寸的按需显示。

TI DLP® Pico 技术可实现高性能、低功耗的小型投影智能显示解决方案。DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 具有高达数百万个微镜,与色彩时序光源配合来创建图像。附近 PCB 上的 DLP 控制芯片会通过 MIPI DSI 或并行 RGB 接口接收从处理器发来的视频。

特性和优势

  • 卓越的图像质量
    • 高对比度和广色域打造出生动鲜明的图像
    • 影院级图像:高填充系数 (>90%)
    • 分辨率在 nHD (640 x 360) 到 4K 之间可选
  • 灵活性和可扩展性
    • 短距和超短距投射光学系统可在短距离上实现大图像
    • 可在几乎任何显示介质上投影
    • 紧凑的光学引擎可集成到各种器件中,而不会影响产品尺寸和美观性
  • 高光学效率
    • 低功耗、高亮度显示
    • 最大程度减少所需的热管理,包含高性能的无风扇设计

推荐芯片组实现智能显示

对于超小的显示系统,推荐使用具有 0.2” 级微镜阵列对角线的 DLP Pico 芯片组。这些解决方案可实现极为紧凑的光学系统并尽可能降低功耗,而 0.3” 的芯片组可实现更高的亮度。

级别DMD分辨率控制器
0.2”DLP2000640x360DLPC2607
DLP2010854x480DLPC3430/3435
DLP230GP960x540DLPC3432
DLP230KP1280x720DLPC3434
DLP230NP1920x1080DLPC3436
0.3”DLP30101280x720DLPC3433/3438
DLP33101920x1080DLPC3437
使用 0.2” 级 50-cc 光学引擎创造 20-40” 对角线尺寸、生动逼真的高亮度图像。

其他技术资源

  • 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术白皮书

  • TI DLP® 显示亮度要求和性能平衡视频

  • 0.23” 数字微镜器件 (DMD) 的光学参考设计视频

  • 智能扬声器投影技术视频

  • 创建具有自然对流冷却功能的智能扬声器投影仪视频https://training.ti.com/creating-smart-speaker-projector-natural-convection-cooling

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale