• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用精密 Δ-Σ ADC 进行 RTD 断线检测

    • ZHCAB89 February   2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用精密 Δ-Σ ADC 进行 RTD 断线检测
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2用于检测 RTD 系统中断线问题的功能
    1. 2.1 使用持续 VREF 监控器来检测断线
    2. 2.2 使用周期性 VREF 监控器来检测断线
    3. 2.3 使用单独的模拟输入来检测断线
  5. 3不同 RTD 配置的断线检测方法
    1. 3.1 2 线 RTD 中的断线检测
    2. 3.2 3 线 RTD 中的断线检测
      1. 3.2.1 单 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.1.1 在单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
          1. 3.2.1.1.1 在采用高侧 RREF 的单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
        2. 3.2.1.2 单 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
      2. 3.2.2 双 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.2.1 在采用低侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        2. 3.2.2.2 在采用高侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        3. 3.2.2.3 双 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
    3. 3.3 4 线 RTD 系统中的断线检测
      1. 3.3.1 在采用低侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      2. 3.3.2 在采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      3. 3.3.3 4 线 RTD 系统的断线检测总结
  6. 4适用于 RTD 断线检测的稳定时间注意事项
  7. 5总结
  8.   A 集成式 PGA 电源轨检测如何帮助识别断线问题
  9.   B 用于 RTD 断线检测的伪代码
    1.     B.1 用于 2 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    2.     B.2 用于单 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    3.     B.3 用于双 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    4.     B.4 用于 4 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

使用精密 Δ-Σ ADC 进行 RTD 断线检测

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

在工业环境中,传感器断线虽然并不常见,但也成为了一项无法避免的挑战,因此需要具有故障识别功能,以便主机可以采取纠正措施。电阻式温度检测器 (RTD) 便属于这类必须包含断线检测功能的传感器。本应用报告讨论了几种方式,利用 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 中常见的功能来帮助识别所有常见 RTD 配置中的断线问题。

商标

Other TMs

1 引言

电阻式温度检测器 (RTD) 是可测量宽温度范围的高精度传感器。RTD 适用于各种各样的工业应用,包括可编程逻辑控制器 (PLC) 中的模拟输入模块、温度变送器和患者监护设备。这些动态商业和工业环境偶尔会导致 RTD 引线出现损坏或断开连接。为确保可靠运行,必须检测这类故障情况,以便主机控制器在可能的情况下能够纠正故障,或者在必要时将系统置于默认状态。

为了助力完成这个过程,本应用报告定义了如何在所有常见 RTD 配置中使用精密 Δ-Σ ADC 集成的功能来实现断线检测。本文档首先详细介绍了这些相关功能,包括这些功能的工作原理以及它们为什么对断线检测非常有用。后续各节分别介绍了每种 RTD 配置,逐一说明了每条引线(或一组引线)断开时会发生的情况,以及如何识别这些断线问题。最后,AppendixA 和AppendixB 中分别介绍了帮助实现断线检测的额外功能以及伪代码。这些信息普遍适用于许多精密 Δ-Σ ADC,包括表 1-1 中的器件:

表 1-1 用于 RTD 测量的精密 Δ-Σ ADC
成本优化 低功耗 噪声最低
ADS1120 ADS114S06B ADS125H02
ADS112C04 ADS114S08B ADS1260
ADS112U04 ADS114S06 ADS1261
ADS1220 ADS114S08 ADS1262
ADS122C04 ADS124S06 ADS1263
ADS122U04 ADS124S08 —

最后,本应用报告假设用户对各种 RTD 配置有基本的了解,并大概知晓它们在正常运行条件下的工作情况。若要进一步了解这些主题,请参阅相关的RTD 测量基本指南 应用报告。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale