• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 如何通过精确测温提升 CPU、GPU 和 SoC 性能

    • ZHCAB42 September   2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 如何通过精确测温提升 CPU、GPU 和 SoC 性能
  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2什么是 CPU、GPU 和 SoC?
  4. 3温度与性能
    1. 3.1 速度更快的处理器的优点
    2. 3.2 超频和降频(时钟节流)
      1. 3.2.1 超频
      2. 3.2.2 降频(时钟节流)
    3. 3.3 散热系统
  5. 4基准测试
    1. 4.1 基准测试数据
      1. 4.1.1 智能电话
      2. 4.1.2 游戏计算机
        1. 4.1.2.1 游戏计算机 CPU 性能
        2. 4.1.2.2 游戏计算机 GPU 性能
  6. 5如何获得准确的 CPU/GPU 温度
    1. 5.1 使用本地温度传感器
    2. 5.2 使用远程温度传感器
  7. 6总结
  8. 重要声明
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
APPLICATION NOTE

如何通过精确测温提升 CPU、GPU 和 SoC 性能

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

商标

Other TMs

1 引言

CPU 和 GPU 的温度会变得非常高,而且超过其热设计点可能会造成不可逆转的损坏。为了避免这些器件过热,系统中会集成散热器、风扇甚至昂贵的液冷系统等散热系统。除了这些散热系统外,还会实施热安全裕度,以确保处理单元不会超出其限值。当 CPU 或 GPU 的温度接近热限值时,会进行时钟降频以保护 CPU 或 GPU,因此其性能会降低。由于温度测量的不准确,安全裕度必须更大,因而处理器将提前开始降低其性能。有鉴于此,获得更准确的温度数据对于优化处理器性能(从而尽可能提高整体用户体验)至关重要。

2 什么是 CPU、GPU 和 SoC?

CPU 是 PC、智能手机或其他电子设备主板上的主要芯片。每个 CPU 具有三个主要组件:算术逻辑单元 (ALU)、控制单元 (CU) 和存储器单元。如今,通常会发现具有多个内核的 CPU,内核数通常在 2 到 16 个之间,每个内核都自带 ALU、CU 和存储器。CPU 从程序或应用程序获得指令并执行指令。这些指令可以是基本算术计算、数值比较或存储器移动和存储等任务。这些指令的处理速度受 CPU 内核数量和时钟速率的限制。CPU 的时钟速率以 GHz 为单位,是指 CPU 每秒可以执行的指令数。因此,时钟速率越快,CPU 处理指令的速度就越快,CPU 的性能也就越高。

GPU 是专门设计用于处理图形的处理单元。与 CPU 类似,GPU 包含多个内核,这些内核具有 ALU、CU 和存储器单元。主要区别在于 GPU 的架构设计为具有数百到数千个内核。因此,它们专门用于处理并行吞吐量计算。GPU 处理数据的速度也受其时钟速率的限制。

片上系统 (SoC) 是一种集成电路,由单个平台上的多个电子元件组成。CPU 和 GPU 通常集成到 SoC 中。SoC 比 PC 或笔记本电脑中的多芯片设计要小得多,功耗也更低,但通常速度要慢得多。由于其更小的尺寸和更低的功耗,它们通常用于智能手机、平板电脑和其他移动设备。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale