• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • INA293-Q1/INA281-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

    • ZHCAB41A June   2020  – November 2020 INA281-Q1 , INA293-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • INA293-Q1/INA281-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA
  1. 1概述
  2. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  3. 3故障模式分布 (FMD)
  4. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)
    1. 4.1 SOT-23-5 封装(引脚排列 A)
    2. 4.2 SOT-23-5 封装(引脚排列 B)
  5. 5修订历史记录
  6. 重要声明
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
FUNCTIONAL SAFETY FIT RATE, FMD AND PIN-FMA

INA293-Q1/INA281-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 概述

本文档包含有关 INA293-Q1/INA281-Q1(SOT-23-5 封装)的信息,有助于进行功能安全系统设计。所提供的信息包括:

  • 根据业内可靠性标准估算的半导体元件功能安全时基故障 (FIT) 率
  • 基于器件主要功能的元件故障模式及其分布 (FMD)
  • 引脚故障模式分析(引脚 FMA)

图 1-1 所示为可供参考的器件功能方框图。


GUID-20200609-SS0I-DKSP-6JH7-C2GPCGGKGBRC-low.gif

图 1-1 功能方框图

INA293-Q1/INA281-Q1 是通过质量管理开发流程开发的,但未遵照 IEC 61508 或 ISO 26262 标准。

2 功能安全时基故障 (FIT) 率

本部分根据业内广泛使用的两种不同的可靠性标准,提供了 INA293-Q1/INA281-Q1 的功能安全时基故障 (FIT) 率:

  • 表 2-1 提供了符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分要求的时基故障率
  • 表 2-2 根据 Siemens Norm SN 29500-2 提供了时基故障率
表 2-1 元件故障率符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分
时基故障 IEC TR 62380/ISO 26262时基故障(每 109 小时的故障次数)
元件的总时基故障率6
裸片时基故障率4
封装时基故障率2

表 2-1 中的故障率和任务剖面信息摘自可靠性数据手册 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分:

  • 任务剖面:表 11 中的电机控制
  • 功耗:50mW
  • 气候类型:全球范围表 8
  • 封装因子 (lambda 3):表 17b:
  • 基板材料:FR4
  • 假设的 EOS 时基故障率:0 时基故障
表 2-2 符合 Siemens Norm SN 29500-2 要求的元件故障率
表类别基准时基故障率基准虚拟 TJ
4BICMOS 运算放大器、
比较器、电压监控器
8 时基故障45°C

表 2-2 中的基准时基故障率和基准虚拟 TJ(结温)摘自 Siemens Norm SN 29500-2 表 1 至表 5。工作条件下的故障率是基于 SN 29500-2 第 4 节中的转换信息,利用基准故障率和虚拟结温计算出的。

3 故障模式分布 (FMD)

INA293-Q1/INA281-Q1 的故障模式分布估算(表 3-1)摘自 IEC 61508 和 ISO 26262 等标准中列出的常见故障模式组合、子电路功能的大小和复杂性比率以及优秀工程设计评价。

本部分列出的故障模式为随机故障事件,且不包括因滥用或过压而导致的故障。

表 3-1 裸片故障模式及分布
裸片故障模式故障模式分布 (%)
OUT 开路(高阻态)20%
OUT 至 GND25%
OUT 至 VS25%
OUT 功能不在规格范围内30%

4 引脚故障模式分析(引脚 FMA)

本部分介绍了 INA293-Q1/INA281-Q1 引脚的故障模式分析 (FMA)。本文档介绍的故障模式包括典型的逐针故障场景:

  • 引脚短路至接地端(请参阅表 4-2 和表 4-6)
  • 引脚开路(请参阅 表 4-3 和 表 4-7)
  • 引脚短路至邻近引脚(请参阅 表 4-4 和 表 4-8)
  • 引脚短路至 VS(请参阅表 4-5 和表 4-9)

表 4-2 至 表 4-9 还根据 表 4-1 中的故障影响类别,说明了这些引脚状况对器件有何影响。

表 4-1 TI 对故障影响的分类
类别故障影响
A器件可能会损坏,并使功能受损
B器件未损坏,但功能丧失
C器件未损坏,但性能下降
D器件未损坏,功能和性能也未受到影响

以下是本部分针对引脚 FMA 的使用假设和器件配置:

  • TA = -40°C 至 +125°C
  • V+ = 2.7V 至 20 V
  • VCM = -4 V 至 +110 V

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale