ZHCAB20 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
热管理是电源设计中极为重要的一环。在汽车环境中尤其如此,因为转换器必须在高环境温度和封闭空间中工作。本文提供了热管理指导,可方便设计人员更加顺利地进行相关任务。
Other TMs
热管理是电源设计中极为重要的一环。在汽车环境中尤其如此,因为转换器必须在高环境温度和封闭空间中工作。本文提供了热管理指导,可方便设计人员更加顺利地进行相关任务。
热管理的目标是将器件的最高结温保持为安全值或低于安全值。该安全值在数据表中的“绝对最大值”规格部分提供,如图 2-1 的示例所示。
对于符合汽车标准的器件,被称为 TJ-max的最高结温通常为 125°C 或 150°C。良好的热设计可确保在所有操作条件下转换器温度都低于该值。