ZHCAAT1 March 2021 LMV861 , OPA377 , TLV9002
设计目标
| 输入电压 | 输出电压 | BW | 增益 | 电源电压 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | fp | G | Vcc | Vee |
| -200V | 200V | –2V | 2V | 1MHz | –40dB | 2.5V | –2.5V |
设计说明
此电路将输入信号 Vi 反相并应用 -40dB 的信号增益。反相放大器的共模电压等于应用于同相输入的电压,该输入在该设计中接地。

设计说明
设计步骤
此电路的传递函数遵循:
设计仿真
直流仿真结果

交流仿真结果

瞬态仿真结果
1kHz,400Vpp 的输入正弦波可产生 4Vpp 的输出正弦波。

设计参考资料
设计采用的运算放大器
| LMV861 | |
|---|---|
| Vss | 2.7V 至 5.5V |
| VinCM | (Vee – 0.1V) 至 (Vcc – 1.1V) |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | 0.273mV |
| Iq | 2.25mA |
| Ib | 0.1pA |
| UGBW | 30MHz |
| SR | 18V/µs |
| 通道数 | 1、2 |
| www.ti.com.cn/product/cn/LMV861 | |
设计备选运算放大器
| TLV9002 | OPA377 | |
|---|---|---|
| Vss | 1.8V 至 5.5V | 2.2V 至 5.5V |
| VinCM | 轨到轨 | 轨到轨 |
| Vout | 轨到轨 | 轨到轨 |
| Vos | 0.4mV | 0.25mV |
| Iq | 0.06mA | 0.76mA |
| Ib | 5pA | 0.2pA |
| UGBW | 1MHz | 5.5MHz |
| SR | 2V/µs | 2V/µs |
| 通道数 | 1、2、4 | 1、2、4 |
| www.ti.com.cn/product/cn/TLV9002 | www.ti.com.cn/product/cn/OPA377 |