ZHCAAR1 June 2021 LMP7704-SP , OPA4277-SP
输入 | 输出 | 共模电压 | 电源 | 电离总剂量 | SEL 抗扰度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vd_min | Vd_max | Vout_min | Vout_max | Vcm | V+ | V- | Vref | ≥ 100krad(Si) | ≥ 85MeV·cm2/mg |
-50 mV | 50mV | 0.2V | 5V | 5V | 10V | 0V | 2.6V |
本设计使用分立式运算放大器来实现仪表放大器 (IA) 设计,该设计采用航天级 (SP) 组件用于航天应用。电路将差动信号转换为单端输出信号。仪表放大器的线性操作取决于其构建块(即运算放大器)的线性操作。当输入和输出信号分别处于器件的输入共模和输出摆幅范围内时,运算放大器线性操作。用于为运算放大器供电的电源电压定义这些范围。