• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间

    • ZHCAAP3A January   2020  – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间
  1.   商标
  2. 1宽带 VCO 实现方案
    1. 1.1 分立式 VCO
    2. 1.2 硅基开关电容器 VCO
    3. 1.3 VCO Capcode、VCO 内核和 VCO 幅度
  3. 2LMX2594 中的 VCO 校准
    1. 2.1 校准速度
      1. 2.1.1 状态机时钟
      2. 2.1.2 FCAL_xxxx_ADJ
      3. 2.1.3 ACAL_CMP_DLY
    2. 2.2 初始校准参数设置
      1. 2.2.1 VCO_SEL
      2. 2.2.2 VCO_CAPCTRL_STRT
      3. 2.2.3 VCO_DACISET_STRT
      4. 2.2.4 建议的初始校准参数设置
  4. 3减少校准时间
    1. 3.1 SPI 编程速度
    2. 3.2 部分辅助
    3. 3.3 完全辅助
  5. 4总结
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录
  8. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

商标

Other TMs

1 宽带 VCO 实现方案

电感器与电容器并联形成了一个谐振电路,如图 1-1 所示。

如果用户用变容二极管代替电容器,并在变容二极管上施加不同的电压,就可控制谐振频率。

GUID-E60FA0E8-4B82-470E-AB21-09B69C5D2A2A-low.gif图 1-1 LC 谐振电路

1.1 分立式 VCO

图 1-2 所示为一个典型的 Colpitts 振荡器,它使用变容二极管来实现频率调谐。调谐电压 Vtune 用于改变变容二极管的电容,从而改变振荡器的频率。

GUID-70B45DA9-EB98-444D-B243-F149F50CE97D-low.gif图 1-2 压控振荡器

假设当 Vtune = Vc 时,VCO 的频率为 fc。

如果 VCO 增益(也称为 Kvco)为 10MHz/V,则 Vc ± 1V 的相应输出频率为 fc ± 10MHz。

分立式 VCO 的频率调谐范围不能很宽。通常,调谐范围约为 VCO 中心频率的 10% 至 15%。

1.2 硅基开关电容器 VCO

如果 VCO 内置在芯片中,则可以在应用中切换不同的电容器,从而调整 VCO 的自由运行频率。

换而言之,在 Vtune 固定的情况下,VCO 的中心频率是可调的。例如,如果将 C1 接通,则对应的输出频率为 f1。因此,VCO 的频率调谐范围已从 fc ± Vtune 扩展至 f1 ± Vtune。

GUID-D40E4020-E9C4-4F02-B5A9-B2ACB1D33F3D-low.gif图 1-3 开关电容器谐振电路

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale