• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换

    • ZHCAAJ9B November   2018  – March 2021 SN74AVC4T774 , SN74AXC1T45 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换
  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2常见接口和 AXC 实现
    1. 2.1 通用输入输出 (GPIO)
    2. 2.2 串行外设接口 (SPI)
      1. 2.2.1 SPI 接口的电压转换
      2. 2.2.2 SPI 应用
    3.     8
    4. 2.3 UART
      1. 2.3.1 使用 UART 进行电压转换
      2. 2.3.2 UART 应用
    5. 2.4 联合测试行动组 (JTAG)
      1. 2.4.1 JTAG 应用
    6. 2.5 简化千兆位媒体独立接口 (RGMII)
      1. 2.5.1 RGMII 接口的电压转换
      2. 2.5.2 RGMII 应用
      3. 2.5.3 偏斜性能
  4. 3总结
  5. 4相关文档
  6. 5修订历史记录
  7. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

商标

Other TMs

1 引言

AXC 系列器件属于 TI 的方向控制型电平转换器系列。这些电压转换器使用两个独立的可配置电源轨,对输入信号进行升压或降压转换。根据设计,AXC 转换器适用于 0.65V 至 3.6V 的超低 VCC 范围,因此是业内电压电平超低的电平转换器。得益于此,该器件能够与在 0.7V、0.8V 或 0.9V 低电压节点上运行的高级处理器进行通信。宽 VCC 范围还支持处理器和外设中常见的业界通用电压节点(1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V)。这些器件支持高达 380Mbps 的数据速率,同时提供 12mA 的驱动强度。VCC 隔离、IOFF 功能以及具有 8kV HBM(人体放电模型)和 1kV CDM(充电器件模型)的内置 ESD(静电放电)保护功能都是该系列器件的标配特性。请参阅表 1-1,了解 AXC 系列的信息。

表 1-1 AXC 系列特性
参数AXC 系列
电压支持0.65V 至 3.6V
数据速率380Mbps
驱动强度12mA
Icc(AXC1T,在 125°C 时)14µA
ESD 等级8kV HBM、1kV CDM
工作温度-40°C 至 125°C
电源时序无需
Ioff 部分断电支持

该系列的大多数器件都有一个具有总线保持功能的版本,以 AXCH 中的“H”表示*。通过总线保持电路,电压转换器可在输入变为高阻抗或悬空的情况下,保持最后已知的输出状态。请参阅《利用总线保持电路避免输入悬空的系统注意事项》 应用报告,了解更多信息。4 位和 8 位器件具有两个方向控制引脚,允许在单个器件上使用两个独立的总线组。因此可在更大程度上控制如何配置器件以同时进行升压和降压转换;并且,在理想情况下可减少 BOM 数量。此外,这些器件包括一个输出使能引脚,可将所有输出置于高阻抗状态,因此还可降低功耗。根据设计,该系列的所有器件均可确保在数百种可能的启动或关断条件下实现无干扰的电源时序控制。这样,电源轨能以任何顺序打开或关断,而不会对输出产生干扰。请参阅《使用 AXC 电平转换器进行无干扰的电源时序控制》 应用报告

2 常见接口和 AXC 实现

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale