• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题

    • ZHCAAG9B May   2020  – October 2024 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题
  1.   1
  2.   有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题
  3.   商标
  4. 1 要隔离 CAN,我需要做什么?
  5. 2 可使用哪些选项隔离 CAN 总线?
  6. 3 现在我已有隔离式 CAN 信号路径,该如何产生隔离式电源?
  7. 4 端接总线背后的原因是什么,我是否需要它,如何才能实现?
  8. 5 数据表中提到的共模范围和总线关断有什么区别?
  9. 6 现在我已经处理了端接电阻器,那么在总线侧还需要哪些其他组件?
  10. 7 连接网络中的隔离式 CAN 节点时,应该如何处理悬空总线侧接地连接?
  11. 8 我可以运行的最小数据速率是否有限制?网络中可实现的最大数据速率是多少?
  12. 9 CAN 网络中可以连接的最大节点数有限制吗?
  13. 10哪些因素决定了 CAN 网络中的最大通信距离?
  14. 11CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 之间可以引入的总线电容最大值是多少?更高的电容会损害器件吗?
  15. 12有没有方法可以延长最大通信距离?
  16. 13什么是残桩长度?与其相关的设计注意事项是什么?
  17. 14当在连接多个节点的网络中进行通信时,我发现 CAN 数据包的某些位与数据包的其余位相比具有更大的差分 CAN 电压。为什么?
  18. 15参考文献
  19. 16修订历史记录
  20. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题

下载最新的英语版本

摘要

控制器局域网(CAN)总线是一种多主消息广播网络接口。由于其协议中定义的特性,例如基于优先级的消息传递、处理总线争用的按位仲裁以及错误检测和恢复,它在安全关键型应用中通常优于其他差分有线接口。隔离 CAN 端口是许多工业和汽车应用中遇到的常见设计难题。本文中引用了 TI 的集成隔离式 CAN 收发器 ISO1042、ISO1044 和 ISOW1044。以下汇总了关于隔离 CAN 节点的常见问题。

商标

Other TMs

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale