ZHCAA01B March 2012 – July 2021 MSP430F5131 , MSP430F5132 , MSP430F5151 , MSP430F5152 , MSP430F5171 , MSP430F5172 , MSP430F5212 , MSP430F5214 , MSP430F5217 , MSP430F5219 , MSP430F5222 , MSP430F5224 , MSP430F5229 , MSP430F5232 , MSP430F5234 , MSP430F5237 , MSP430F5239 , MSP430F5242 , MSP430F5244 , MSP430F5247 , MSP430F5249 , MSP430F5252 , MSP430F5253 , MSP430F5254 , MSP430F5255 , MSP430F5256 , MSP430F5257 , MSP430F5258 , MSP430F5259 , MSP430F5304 , MSP430F5308 , MSP430F5309 , MSP430F5310 , MSP430F5324 , MSP430F5325 , MSP430F5326 , MSP430F5327 , MSP430F5328 , MSP430F5328-EP , MSP430F5329 , MSP430F5333 , MSP430F5335 , MSP430F5336 , MSP430F5338 , MSP430F5340 , MSP430F5341 , MSP430F5342 , MSP430F5358 , MSP430F5359 , MSP430F5418 , MSP430F5418A , MSP430F5419 , MSP430F5419A , MSP430F5435 , MSP430F5435A , MSP430F5436 , MSP430F5436A , MSP430F5437 , MSP430F5437A , MSP430F5438 , MSP430F5438A , MSP430F5438A-EP , MSP430F5500 , MSP430F5501 , MSP430F5502 , MSP430F5503 , MSP430F5504 , MSP430F5505 , MSP430F5506 , MSP430F5507 , MSP430F5508 , MSP430F5509 , MSP430F5510 , MSP430F5513 , MSP430F5514 , MSP430F5515 , MSP430F5517 , MSP430F5519 , MSP430F5521 , MSP430F5522 , MSP430F5524 , MSP430F5525 , MSP430F5526 , MSP430F5527 , MSP430F5528 , MSP430F5529 , MSP430F5630 , MSP430F5631 , MSP430F5632 , MSP430F5633 , MSP430F5634 , MSP430F5635 , MSP430F5636 , MSP430F5637 , MSP430F5638 , MSP430F5658 , MSP430F5659 , MSP430F6433 , MSP430F6435 , MSP430F6436 , MSP430F6438 , MSP430F6458 , MSP430F6459 , MSP430F6459-HIREL , MSP430F6630 , MSP430F6631 , MSP430F6632 , MSP430F6633 , MSP430F6634 , MSP430F6635 , MSP430F6636 , MSP430F6637 , MSP430F6638 , MSP430F6658 , MSP430F6659 , MSP430F6720 , MSP430F6720A , MSP430F6721 , MSP430F6721A , MSP430F6723 , MSP430F6723A , MSP430F6724 , MSP430F6724A , MSP430F6725 , MSP430F6725A , MSP430F6726 , MSP430F6726A , MSP430F6730 , MSP430F6730A , MSP430F6731 , MSP430F6731A , MSP430F6733 , MSP430F6733A , MSP430F6734 , MSP430F6734A , MSP430F6735 , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A , MSP430F6745 , MSP430F67451 , MSP430F67451A , MSP430F6745A , MSP430F6746 , MSP430F67461 , MSP430F67461A , MSP430F6746A , MSP430F6747 , MSP430F67471 , MSP430F67471A , MSP430F6747A , MSP430F6748 , MSP430F67481 , MSP430F67481A , MSP430F6748A , MSP430F6749 , MSP430F67491 , MSP430F67491A , MSP430F6749A , MSP430F67621 , MSP430F67621A , MSP430F67641 , MSP430F67641A , MSP430F6765 , MSP430F67651 , MSP430F67651A , MSP430F6765A , MSP430F6766 , MSP430F67661 , MSP430F67661A , MSP430F6766A , MSP430F6767 , MSP430F67671 , MSP430F67671A , MSP430F6767A , MSP430F6768 , MSP430F67681 , MSP430F67681A , MSP430F6768A , MSP430F6769 , MSP430F67691 , MSP430F67691A , MSP430F6769A , MSP430F6775 , MSP430F67751 , MSP430F67751A , MSP430F6775A , MSP430F6776 , MSP430F67761 , MSP430F67761A , MSP430F6776A , MSP430F6777 , MSP430F67771 , MSP430F67771A , MSP430F6777A , MSP430F6778 , MSP430F67781 , MSP430F67781A , MSP430F6778A , MSP430F6779 , MSP430F67791 , MSP430F67791A , MSP430F6779A , MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR50431 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5739-EP , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5962 , MSP430FR5964 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR5992 , MSP430FR5994 , MSP430FR59941 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6035 , MSP430FR6037 , MSP430FR60371 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR60431 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047 , MSP430FR60471 , MSP430FR6820 , MSP430FR6822 , MSP430FR68221 , MSP430FR6870 , MSP430FR6872 , MSP430FR68721 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6920 , MSP430FR6922 , MSP430FR69221 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6970 , MSP430FR6972 , MSP430FR69721 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891
MSP430is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
静电荷是静置时的非平衡电荷。当两种非导电材料相互摩擦或分离时,一种材料的表面会获得电子,而另一种材料的表面则失去电子;这会导致带电量不均衡,即产生静电荷。根据定律 Q = CV,一个物体的可充电电压取决于其电容量。人体能够被充电到数千伏。当静电荷从一个表面移到另一个表面时,称为 ESD(静电放电)。ESD 是在两个处于不同电位的物体之间单次快速转移静电荷的过程。只有当两个物体之间的电压差足够高到超过介电强度而击穿介质时,才会发生这种情况。静电荷快速移动产生的电流会损坏或破坏集成电路 (IC) 内的栅极氧化层、金属化层和结。
ESD 可以通过以下四种方式之一发生:
每种情况下的耦合机制都是通过电感、电阻或电容实现的。创建 ESD 安全设计的重点在于综合各种因素最大程度地减少 ESD 耦合。要设计一个具有稳健 ESD 保护功能的产品,必须了解元件级或 IC 级 ESD 保护与系统级 ESD 保护是不同的。
通常,器件供应商会根据行业标准设计、测试和验证其 IC,以确保在 IC 生产或组装到 PCB 期间不会发生物理损坏。原始设备制造商 (OEM) 应设计系统级或板级 ESD 保护,并根据 IEC 61000-4-2 [1] 或 ISO 10605 [6] 系统级 ESD 标准进行测试。表 1-1 根据 IEC 61000-4-2 [1] 和 ISO 10605 [6] 标准的要求,总结了 IC 级或元件级标准 HBM 测试与系统级测试之间的主要区别。
参数 | IC 级 HBM 测试 (ANSI/ESDA/JEDEC JS-001) [3] |
系统级 ESD 测试 (IEC 61000-4-2 [1], ISO 10605 [6]) |
---|---|---|
受应力引脚组 | 多个引脚组合 | 几个特殊的引脚 |
器件电源 | 未供电 | 供电和未供电 |
测试方法 | 标准化 | 应用特定,使用各种放电模型 |
故障特征 | 泄漏或器件物理损坏 | 功能或应用故障或器件物理损坏 |
测试和认证持有者 | 芯片供应商或元件制造商 | 系统板设计人员或 OEM |
测试设置 | 商用测试仪和插座 | 应用特定的板 |
典型认证目标 | 1kV 至 2kV HBM | 8kV 至 15kV |
对应的峰值电流 | 0.65A 至 1.3A | >20A |
ESD 环境 | 组装和生产过程 | 终端用户应用,消费类产品 |
元件级 ESD 和系统级 ESD 测试要求不同,因为它们所针对的 ESD 环境是不同的。同样,与这两个测试相关的 ESD 电流波形在峰值电流、持续时间和总功率方面也有很大差异。因此,要设计一个具有稳健 ESD 保护功能的系统,对于系统板设计人员和 OEM 而言,了解系统级 ESD 保护要求与 IC 级 ESD 保护功能之间的巨大差异非常重要。
众所周知,IC 封装的 ESD 保护设计对于安全生产和操作至关重要。一般认为,当在 ESD 安全区域(也称为 ESD 保护区 (EPA))中处理 IC 时,这种保护设计应满足或超过要求的 ESD 规格 [1]。IC 的 ESD 保护策略涉及 ESD 放电事件,这些事件可能会在暴露于环境中封装的任何引脚上发生。元件级 ESD 保护应考虑为 IC 定义的两种基本 ESD 模型:人体放电模型 (HBM) 和充电器件模型 (CDM)。
MSP430™ IC 内的 ESD 保护电路是根据器件技术、不同应用的 IC 引脚功能、电源引脚等因素设计的。首先使用测试芯片对保护元件进行表征和有效性分析。在适当的情况下,使用仿真和自动检查来确保保护电路的有效性,并检查其与要保护的引脚的兼容性。
典型的 MSP430 器件经过测试并符合以下业界通用 ESD 等级。