ISO224 输入电压 | ISO 输出、ADC 输入 (VOUTP - VOUTN) | 数字输出 ADS7945 |
---|---|---|
+12V | +4V | 1999H |
-12V | -4V | E666H |
电源和基准电压 | ||
---|---|---|
VDD1 | VDD2 和 AVDD | REF5050 外部基准 |
15V | 5V | 5V |
此电路利用 ISO224 隔离式放大器和 ADS745 SAR ADC 执行 ±12V 隔离式电压检测测量。ISO224 可以测量具有 ⅓V/V 固定增益的 ±12V 真差分信号,并且产生输出共模电压为 VDD2/2 的隔离式差分输出电压。ADS7945 是一款全差分输入 ADC,其满标度输入电压为 ±VREF,共模输入电压为 VREF/2 ±200mV。选择 +5V 基准电压,可使 ADS7945 接受来自 ISO224 的满标度输出和共模输出。与单端转换相比,使用全差分输入 ADC 采集 ISO224 输出可将系统动态范围翻倍。许多高电压工业应用,如 保护继电器、通道间隔离式 ±10V 模拟输入卡 以及逆变器和电机控制。此设计中的组件选择公式和说明可根据系统规格和需求进行定制。
规格 | 计算值 | 仿真值 |
---|---|---|
100ksps 时的瞬态 ADC 输入趋稳 | 305µV | 11µV |
调节信号范围 | ±4V | ±4V |
噪声(输入端) | 1.9mVRMS | 1.73mVRMS |
闭环带宽 | 175kHz | 185kHz |
优化 RFILT 和 CFILT 值(TI 高精度实验室视频)介绍了选择 RFILT 和 CFILT 的方法。经证实,120Ω 和 510pF 的最终值可确保在采集窗口时间内趋稳至远低于最低有效位 (LSB) ½ 的位置。
下图所示为 ±15V 输入的仿真输出。所需线性范围:输入为 ±12V 时,输出为 ±4V。此仿真显示线性输出范围大约为 ±4.6V,远远超出要求。
传递函数显示 ISO224 增益为 ⅓(即增益 · VIN = VOUT,(⅓)·(12V) = 4V)。
以下仿真显示了采集时间为 9.6μs 的瞬态趋稳结果。11μV 趋稳误差完全处于 305μV 的 0.5 × LSB 限制范围内。请参阅优化 Rfilt 和 Cfilt 值,了解有关此主题的详细理论。
以下噪声计算仅考虑 ISO224 的噪声。ISO224 噪声远高于电路中其他噪声源的噪声,因此总噪声可以按 ISO224 噪声进行估算。对于 B 级也可使用同样的方法。
仿真噪声高于预期的计算噪声。此差异是由仿真模型中的噪声峰值造成。计算中未包括噪声峰值。请参阅计算 ADC 系统的总噪声 了解有关此主题的详细理论。
器件 | 主要特性 | 链接 | 类似器件 |
---|---|---|---|
ISO224 | 具有 ±12V 单端输入范围、⅓ 的固定增益,可实现 ±4V 差分输出,输出共模电压为 +2.5V,高侧电源电压为 4.5V 至 18V,低侧电源电压为 4.5V 至 5.5V,输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±42µV/°C(最大值),增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±50ppm/°C(最大值),非线性度:±0.01%(最大值),±1ppm/°C,并具有 1.25MΩ 的高输入阻抗 | www.ti.com.cn/product/cn/ISO224 | www.ti.com/isoamps |
ADS7945 |
具有 ±5V 最大模拟输入范围、由正负电压基准设置的满标度输入范围、VREF/2 ±0.2V 的输入共模范围、2.7V 至 5.25V 的电源电压,并且在 2Msps 时具有 84 的高 SNR 和 11.6mW 的低功耗 |
www.ti.com.cn/product/cn/ADS7945 | http://www.ti.com/opamps |
REF5050 | 3ppm/°C 漂移、0.05% 初始精度、4μVpp/V 噪声 | www.ti.com.cn/product/cn/REF5050 | http://www.ti.com/vref |
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅 TINA 文件,获取隔离式设计的信息。
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司