输入 | 输出 | 电源 | ||
---|---|---|---|---|
Vi | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
10V | -10V | 10V | 15V | -15V |
该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
阿尔法为电位器设置值与接地电压的比值。这就是输入电压的小数部分,该值将施加到运算放大器的同相终端,并由同相增益放大。
此电路的传递函数遵循:
直流仿真结果
德州仪器 (TI),SBOMAU2 TINA-TI™ 电路仿真,文件下载
OPA277 | |
---|---|
Vss | 4V 至 36V |
VinCM | Vee+2V 至 Vcc-2V |
Vout | Vee+0.5V 至 Vcc-1.2V |
Vos | 10µV |
Iq | 790µA/通道 |
Ib | 500pA |
UGBW | 1MHz |
SR | 0.8V/µs |
通道数 | 1、2 和 4 |
OPA277 |
OPA172 | |
---|---|
Vss | 4.5V 至 36V |
VinCM | Vee-0.1V 至 Vcc-2V |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 200µV |
Iq | 1.6mA/通道 |
Ib | 8pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 10V/µs |
通道数 | 1、2 和 4 |
OPA172 |