输入 | 输出 | 电源 | 负载电阻 (RL) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | ILMin | ILMax | Vcc | Vee | RLMin | RLMax |
0.49V | 4.9V | 1µA | 10µA | 5V | 0V | 0Ω | 390kΩ |
该电路可以为负载 RL 提供精确的低电平电流 IL。该设计由 5V 单电源供电,并使用一个精密低漂移运算放大器和一个仪表放大器。经过简单修改即可更改电压-电流 (V-I) 转换器的范围和精度。
直流仿真结果
Vi | RL | IL | VoOPA | VoOPA 顺从性 | VoINA | VoINA 顺从性 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49V | 0Ω | 0.999627µA | 99.982723mV | 100mV 至 4.9V | 490.013346mV | 75mV 至 4.925V |
0.49V | 390kΩ | 0.999627µA | 489.837228mV | 100mV 至 4.9V | 490.013233mV | 75mV 至 4.925V |
4.9V | 0Ω | 9.996034µA | 999.623352mV | 100mV 至 4.9V | 4.900016V | 75mV 至 4.925V |
4.9V | 390kΩ | 9.996031µA | 4.898075V | 100mV 至 4.9V | 4.900015V | 75mV 至 4.925V |
德州仪器 (TI),SBOMAT8 TINA-TI™ 电路仿真,文件下载
德州仪器 (TI),低电平电压电流转换器参考设计,0V 至 5V 输入,0µA 至 5µA 输出,产品页面
德州仪器 (TI),解决运算放大器稳定性问题,E2ETM 放大器论坛
OPA333 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 2µV |
Iq | 17µA/通道 |
Ib | 70pA |
UGBW | 350kHz |
SR | 0.16V/µs |
通道数 | 1 和 2 |
OPA333 |
INA326 | |
---|---|
Vss | 2.7V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 20µV |
Iq | 2.4mA |
Ib | 0.2nA |
UGBW | 1kHz(由 1kHz 滤波器设置) |
SR | 0.012V/µs(由 1kHz 滤波器设置) |
通道数 | 1 |
INA326 |
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司