DAC 输出范围 | DAC VREFH 输入电压 | DAC VREFL 输入电压 |
---|---|---|
-5V 至 5V | 5V | -5V |
磁共振成像 (MRI) 机 和任意波形发生器 (AWG) 等应用中使用的高精度数模转换器 (DAC) 通常需要高精度电压基准。这些系统常见问题的原因是 DAC 的基准输入端存在不需要的串联电阻。当 R-2R 电阻梯的输入电流根据 DAC 输入代码变化时,该电阻将在它们两端产生取决于该代码的电压。最终结果是基准电压似乎会根据 DAC 代码而变化,这将导致弓形积分非线性误差曲线。
为了解决该问题,高精度 DAC 通常为每个基准输入(VREFH 和 VREFL)提供基准强制和检测引脚。虽然这些引脚本质上只是与 R-2R 电阻梯基准输入节点的两个并联连接(每个连接都有各自的串联电阻),但添加外部单位增益基准缓冲器可以使放大器对节点上的电压进行补偿。流入运算放大器反相输入的小偏置电流将在检测输入的串联电阻上产生最小电压,而运算放大器的输出可以提供 R-2R 电阻梯所需的电流。
DAC8871 的典型输出阻抗约为 6.25kΩ,假设在室温下运行,其热噪声可通过以下公式进行计算:
当 DAC 更改代码时,基准缓冲器必须能够快速提供 R-2R 电阻梯所需的瞬态电流。鉴于 DAC8871 的架构,当 DAC 从零或满标度代码转换为中标度时,会出现最大瞬态电流。可以使用 VREFH 和 VREFL 输入之间的电流源来对该瞬变进行仿真。以下仿真显示了使用 OPA828 和 OPA227 仿真的电流瞬态期间的差分基准电压。这表明 OPA828 降低了基准误差幅度和持续时间。
电路产生的总噪声如以下仿真所示。基准、反相放大器和基准缓冲器均会导致噪声。请注意,由于反相放大器及其反馈网络中分立式电阻器的作用,VREF- 输入具有更大的噪声。
器件 | 主要特性 | 链路 | 其他可能的器件 |
---|---|---|---|
DAC8871 | 16 位、单通道、串行接口、高电压、双极输出 DAC | 16 位、单通道、串行接口、±18V(高电压双极性)输出 DAC | 精密 DAC (≤10MSPS) |
OPA828 | 低偏移、低漂移、低噪声、45MHz 带宽、JFET 输入运算放大器 | 高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器 | 精密运算放大器 (Vos < 1mV) |
OPA221 | 低功耗、1.1nV/√Hz 噪声、高性能运算放大器 | 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器 | 精密运算放大器 (Vos < 1mV) |
REF6050 | 低噪声、高精度、5V 输出电压基准 | 具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、5ppm/°C 高精度电压基准 | 串联电压基准 |