ZHCA884A January 2019 – September 2024 OPA1677 , OPA1678 , PCM1753-Q1 , PCM1754-Q1 , PCM5102A
滤波器输入 | 截止频率 | 滤波器增益 |
---|---|---|
4VPP,1.42VRMS | 23kHz 时为 -3dB | –1V/V,0dB |
该电路显示了适用于音频数模转换器 (DAC) 应用的二阶有源滤波器的实现。在汽车音响主机、家庭影院条形音箱和 AV 接收器之类的应用中,在可闻范围内(约 20Hz 至 22kHz)最大程度地减小不良噪声至关重要。因此,许多 Δ-Σ 类型的音频 DAC 实现了噪声整形技术,这种技术可以强制可闻范围内的 DAC 输出侧在过采样功能所产生的噪声,该过程称为“噪声整形”,而实际噪声称为“带外噪音”。许多常见的音频 DAC(如 PCM1753-Q1)都具有噪声整形功能,可将带外噪声强制实现为大约数字源的采样率 fS 50%。尽管该噪声通常被认为是不可闻的,但它可能对音频 DAC 输出端的放大器电路产生不利影响。例如,该带外噪声可能被在更高频率下工作的 D 类放大器混叠回到可闻范围内。此外,如果未实现滤波,那么该噪声也会经历与输出放大器相同的模拟增益。与简单的一阶 RC 滤波器相比,利用二阶有源滤波器设计可以实现更接近可闻频带的更高水平的噪声衰减。此外,由于滤波器中运算放大器的输出驱动能力,它允许系统音频输出的阻抗和电流驱动比音频 DAC 所能提供更低的阻抗和更强的电流驱动。
其中
其中
下图显示了二阶有源滤波器的仿真滤波器响应以及具有大致相同 fC 的简单一阶 RC 滤波器的响应。请注意,一阶滤波器的滤波器滚降为 –20dB/十倍频程,而有源滤波器的滚降为 –40dB/十倍频程。
下图显示了电路的仿真总噪声成分(DAC 除外)。使用 OPA1678 和 OPA1612 线对其进行了仿真,前者在 1kHz 下具有 4.5nV/√Hz 的噪声,后者在 1kHz 下具有 1.1 nV/√Hz 的噪声。结果表明,尽管 OPA1612 具有较低的电压噪声,但与 OPA1678 相比,系统中电流噪声的成分也会导致 OPA1612 中具有更大的总噪声。
使用二阶有源滤波器和一阶 RC 滤波器在频域中测量了 DAC 的输出。DAC 的输出在 1kHz 频率下设置为 –60dB 满标度振幅,采样率为 48kHz。
下图显示,带外噪声在大约 24kHz 处开始增大,这是在进行 PCM1753-Q1 噪声整形情况下的预期结果。在 100kHz 下,二阶滤波器的输出比 RC 滤波器约低 20dB。
器件 | 主要特性 | 链路 | 其他可能的器件 |
---|---|---|---|
PCM1753-Q1,PCM1754-Q1 (1) |
24 位分辨率、106dB 典型 SNR、0.002% 典型 THD+N、单端、电压输出音频 DAC | 汽车类 106dB SNR 立体声数模转换器 (DAC)(软件控制) | 音频 DAC |
OPA1678 | 适用于音频应用的低失真、低噪声、低输入电流双路放大器 | 单通道 450nA 毫微功耗精密运算放大器 | 音频运算放大器概述 |
德州仪器 (TI),SBAM410 电路源文件,软件