输入 | 输出 | 电源 | |
---|---|---|---|
单端 | 差分 | Vcc | Vee |
0V 至 1V | 16Vpp | 10V | 0V |
输出共模 | 3dB 带宽 | 交流增益 (Gac) |
---|---|---|
5V | 3MHz | 16 V/V |
该设计将全差分放大器 (FDA) 作为单端输入至差分输出放大器。
电阻分压器作为 0.5V 基准时,所测得的 0V VIN 差分输入为:
基准电压为 0V 时,1V 输入会导致输出电压大于放大器的输出范围最大值。
德州仪器 (TI),设计前端以驱动差分 ADC,高精度实验室视频
THS4561 | |
---|---|
Vss | 3V 至 13.5V |
VinCM | Vee-0.1V 至 Vcc-1.1V |
Vout | Vee + 0.2V 至 Vcc - 0.2V |
Vos | 待定 |
Iq | 待定 |
Ib | 待定 |
UGBW | 70MHz |
SR | 4.4V/µs |
通道数 | 1 |
THS4561 |
THS4131 | |
---|---|
Vss | 5V 至 33V |
VinCM | Vee+1.3V 至 Vcc-0.1V |
Vout | 不确定 |
Vos | 2mV |
Iq | 14mA |
Ib | 2µA |
UGBW | 80MHz |
SR | 52V/µs |
通道数 | 1 |
THS4131 |
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司