输入 | ADC 输入 | 数字输出 ADS8910 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VinMin = –20V | VoutDif = 4.8V,VoutP = 4.9V,VoutN = 0.1V | 1EB85H 或 12582910 | ||||
VinMax = 20V | VoutDif = -4.8V,VoutP = 0.1V,VoutN = 4.9V | 2147BH 或 –12582910 |
Vcc | Vee | Vref | Vcm |
---|---|---|---|
5.3V | 0V | 5V | 2.5V |
本设计可将 ±20V 的双极性输入信号转换为 ±4.8V 的全差分 ADC 差分输入量程,该量程值在放大器的输出线性运行范围内。您可以调整“元件选择”部分的值以允许不同的输入电压电平。
该电路实施方案适用于需要精确测量电压的应用,例如电池维护系统、电池分析仪、电芯化成和测试设备、ATE 以及无线基站中的远程无线电单元 (RRU)。
规格 | 计算值 | 仿真值 | 测得值 |
---|---|---|---|
瞬态 ADC 输入趋稳 | < 0.5LSB 或 19µV | 6.6µV | 不适用 |
噪声 | 20.7µVrms | 20.65µVrms | 30.8µVrms |
带宽 | 10.2kHz | 10.4kHz | 10.4kHz |
以下简化噪声计算方法用于进行粗略估算。我们在此计算中忽略电阻器噪声,因为在频率大于 10kHz 的情况下此噪声会衰减。
注意,计算结果与仿真结果匹配良好。请参阅计算 ADC 系统的总噪声 了解有关此主题的详细理论。
以下测量结果针对的是连接至接地的两个输入。直方图显示了系统的失调电压和噪声。代码中的标准偏差由 EVM GUI 给出 (0.81),该值可用于计算 RMS 噪声 (30.9µV rms),如以下方程式所示。
器件 | 主要特性 | 链接 | 类似器件 |
---|---|---|---|
ADS8900B(1) | 18 位分辨率,1Msps 采样速率,集成基准缓冲器,全差分输入,Vref 输入范围为 2.5V 至 5V。 | 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC | 精密 ADC |
OPA320(2) | 20MHz 带宽,轨到轨且零交越失真,VosMax = 150µV,VosDriftMax = 5uV/°C,en = 7nV/rtHz | 零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 精密运算放大器 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
REF5050(3) | 3ppm/°C 漂移、0.05% 初始精度、4µVpp/V 噪声 | 5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂精密串联电压基准 | 电压基准 |
德州仪器 (TI),SBAC171 设计文件,软件支持
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司