设计目标
输入 | 输出 | 电源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
-240mV | 240mV | 0.1V | 4.9V | 5V | 0V | 5V |
截止频率下限 (fL) | 截止频率上限 (fH) | 交流增益 (Gac) |
---|---|---|
16Hz | ≥ 1MHz | 10 V/V |
设计说明
此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行相移以使其集中于电源电压信号的二分之一处。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在地电位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到地电位以下的信号 - 即使放大器没有负电源。
设计说明
设计步骤
设计仿真
交流仿真结果
瞬态仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC505。
请参阅 TIPD185。
设计特色运算放大器
TLV9062 | |
---|---|
Vcc | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 300µV |
Iq | 538µA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 6.5V/µs |
通道数 | 1、2 和 4 |
TLV9062 |
设计备选运算放大器
OPA192 | |
---|---|
Vcc | 4.5V 至 36V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 5µV |
Iq | 1mA/通道 |
Ib | 5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 20V/µs |
通道数 | 1、2 和 4 |
OPA192 |
Timestamp Revision History Changes Intro HTMLAugust 2, 2017 to February 1, 2019
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司