设计目标
输入 (Vi2-Vi1) | 输出 | CMRR(最小值) | 电源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VidiffMin | VidiffMax | VoMin | VoMax | dB | Vcc | Vee | Vref |
-1.25 V | 1.25V | –2.5V | 2.5V | 50 | 2.75V | -2.75 V | 0V |
设计说明
该设计输入 Vi1 和 Vi2 两个信号并输出它们的差值(减法)。输入信号通常来自低阻抗源,因为该电路的输入阻抗由电阻网络决定。通常使用差分放大器来放大差分输入信号并抑制共模电压。共模电压是两个输入共用的电压。差分放大器抑制共模信号功能的有效性称为共模抑制比 (CMRR)。差分放大器的 CMRR 取决于电阻器的容差。
设计说明
设计步骤
下面显示了该电路的完整传递函数。
如果 R1 = R2 并且 R3 = R4,那么该电路的传递函数可以简化为以下方程。
容差 | G=1 最小值 (dB) | G=1 典型值 (dB) | G=2 最小值 (dB) | G=2 典型值 (dB) |
---|---|---|---|---|
0.01%=0.0001 | 74 | 95.6 | 77.5 | 99.2 |
0.1%=0.001 | 54 | 75.6 | 57.5 | 79.2 |
0.5%=0.005 | 40 | 61.6 | 43.5 | 65.2 |
1%=0.01 | 34 | 55.6 | 37.5 | 59.2 |
5%=0.05 | 20 | 41.6 | 23.5 | 45.2 |
设计仿真
直流仿真结果
CMRR 仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC495。
有关大量运算放大器主题(包括共模范围、输出摆幅、带宽和如何驱动 ADC)的更多信息,请访问 TI 高精度实验室。有关差分放大器 CMRR 的更多信息,请阅读 忽视明显的事实:差分放大器的输入阻抗。
设计采用的运算放大器
TLV6001 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 750µV |
Iq | 75µA |
Ib | 1pA |
UGBW | 1MHz |
SR | 0.5V/µs |
通道数 | 1、2 和 4 |
TLV6001 |
设计备选运算放大器
OPA320 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 40µV |
Iq | 1.5mA |
Ib | 0.2pA |
UGBW | 20MHz |
SR | 10V/µs |
通道数 | 1 和 2 |
OPA320 |
Timestamp Revision History Changes Intro HTMLFebruary 22, 2018 to January 31, 2019
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司