输入 | 输出 | BW | 电源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee |
0A | 50µA | 0V | 5V | 10kHz | 15V | -15V |
跨阻运算放大器电路可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于反馈电阻。该电路能够在输入电流变化时使输入源具有恒定的电压偏置,这可以使许多传感器受益。
直流仿真结果
交流仿真结果
OPA170 | |
---|---|
Vcc | 2.7V 至 36V |
VinCM | (Vee–0.1V) 至 (Vcc –2V) |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.25mV |
Iq | 0.11mA |
Ib | 8pA |
UGBW | 1.2MHz |
SR | 0.4V/µs |
通道数 | 1、2 和 4 |
OPA170 |
OPA1671 | |
---|---|
Vcc | 1.7V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | (Vee+10mV) 至 (Vcc-10mV),275µA |
Vos | 250µV |
Iq | 940µA |
Ib | 1pA |
UGBW | 12MHz |
SR | 5V/µs |
通道数 | 1 |
OPA1671 |
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司