设计目标
输入 |
输出 |
电源 |
ViMin |
ViMax |
VoMin |
VoMax |
Vcc |
Vee |
Vref |
-2.0V |
2.0V |
0V |
5V |
5V |
0V |
2.5V |
设计说明
该电路采用一个三角波发生器和比较器来生成一个 500kHz 的脉宽调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器(U3 和 U4)可生成一个三角波形,该波形施加到第二个比较器 (U2) 的反相输入。输入电压施加到 U2 的同相输入。通过将输入波形与三角波进行比较,可生成 PWM 波形。U2 放置在误差放大器 (U1) 的反馈环路中,用于提高输出波形的精度和线性度。
设计说明
- 使用具有推挽输出和最小传播延迟的比较器。
- 使用压摆率、GBW 和电压输出摆幅足够大的运算放大器。
- 将 C1 创建的极点置于开关频率之下,并且远高于音频范围。
- Vref 必须具有低阻抗(例如,运算放大器的输出)。
设计步骤
- 设置误差放大器反相信号增益。
- 确定用于分压 Vref 以抵消同相增益的 R1 和 R2。
- 所选的 Vtri 振幅必须大于 Vi 的最大振幅 (2.0V),以避免在 PWM 输出信号中产生 0% 或 100% 的占空比。选择 Vtri 为 2.1V。V1 的振幅 = 2.5V。
- 将振荡频率设置为 500kHz。
- 选择 C1,以将放大器带宽限制为低于开关频率。
- 选择 C2,以过滤 Vref 产生的噪声。
设计特色运算放大器
OPA2365 |
Vss |
2.2V 至 5.5V |
VinCM |
轨到轨 |
Vout |
轨到轨 |
Vos |
100µV |
Iq |
4.6mA |
Ib |
2pA |
UGBW |
50MHz |
SR |
25V/µs |
通道数 |
2 |
OPA2365 |
设计比较器
TLV3502 |
Vss |
2.2V 至 5.5V |
VinCM |
轨到轨 |
Vout |
轨到轨 |
Vos |
1mV |
Iq |
3.2mA |
Ib |
2pA |
UGBW |
— |
SR |
— |
通道数 |
2 |
TLV3502 |
设计备选运算放大器
OPA2353 |
Vss |
2.7V 至 5.5V |
VinCM |
轨到轨 |
Vout |
轨到轨 |
Vos |
3mV |
Iq |
5.2mA |
Ib |
0.5pA |
UGBW |
44MHz |
SR |
22V/µs |
通道数 |
2 |
OPA2352 |