• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 零交叉放大器:特性和优势

    • ZHCA706B February   2017  – November 2023 OPA2323 , OPA2325 , OPA2328 , OPA2388-Q1 , OPA320 , OPA322 , OPA323 , OPA363 , OPA364 , OPA365 , OPA369 , OPA388 , OPA388-Q1 , OPA4323 , TLV365

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 零交叉放大器:特性和优势
  1.   1
  2. 12
  3. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Application Brief

零交叉放大器:特性和优势

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1

简介

零交叉放大器采用独特的拓扑,消除了标准轨到轨放大器交叉区域造成的误差。TI 的零交叉拓扑能够确保在整个共模电压范围内实现高线性度,并能够针对精密应用和一般应用实现超低失真。本应用简报将说明标准的轨到轨输入放大器和零交叉放大器之间的差异。

传统的轨到轨 CMOS 输入

传统的轨到轨输入 CMOS 架构包含两个差分对。图 1 突出显示了这两个差分对:一个 PMOS 晶体管对(蓝色)和一个 NMOS 晶体管对(红色)。PMOS 晶体管可以在从 VSS 到 (VDD-1.8V) 的共模输入电压范围内运行,NMOS 晶体管可以在从 (VDD-1.8V) 到 VDD 的共模输入电压范围内运行。两个输入晶体管对拥有独立且不相关的输入失调电压、温度系数和噪声。

GUID-45C4E4DC-F0EE-4D00-B322-BFE557F5B7F0-low.gif图 1 简化的 PMOS、NMOS 差分对

在从 PMOS 对转换为 NMOS 对期间(反之亦然),正电源轨下大约 1.8V 处有一个交叉区域,这时两种输入都导通(请参阅图 2)。在该区域内,直流输入失调电压可能会发生变化。这是一个失真源,称为输入交叉失真。该失调电压误差可以通过使用 TINA-TI SPICE 工具进行仿真。

GUID-EA4EDE9B-C1B1-41C2-B8AA-5F7BBB551CD4-low.png图 2 晶体管 IV 曲线
GUID-0C666F9C-BF29-4BF5-9174-DEE573AB03CF-low.png图 3 仿真交叉性能

图 3 显示了对传统轨到轨 CMOS 输入、缓冲器配置的运算放大器进行
[-2.4V, 2.4V] 直流扫描的仿真结果。该图显示了当共模电压位于交叉区域内时,输入失调电压的突变情况。当该误差源超出了误差预算时,则需要一个零交叉放大器。

零交叉放大器的工作原理

零交叉拓扑使用内部电压电荷泵来实现线性运行,其中输入电压能达到电源轨,并具有单个输入晶体管对(PMOS 或 NMOS)。使用单个晶体管对能够实现真正的轨到轨运行,并且在整个输入共模范围内不会出现失真,因为这里不存在交叉区域。零交叉放大器(例如 OPA388)包括一个内部电压电荷泵。电荷泵可将大约 1.8V 的输入级电压提高至超过 VDD。这足以解决晶体管在 VDS < 1.8V 的情况下进入三极管运行模式时出现的非线性问题。图 4 显示了零交叉放大器中使用的简化版电荷泵拓扑。

GUID-6AA895AD-EE01-4C07-8441-3622C62548F6-low.gif图 4 简化的零交叉电荷泵拓扑

图 3 还显示了将 [-2.4V, 2.4V] 直流扫描分析应用于缓冲器配置的 OPA388 的仿真结果。图中的输入失调电压迹线表明,输入失调电压未随着输入共模的变化而产生突变,因为这里不存在交叉区域。图 5 比较了互补轨到轨输入与零交叉放大器之间的测量性能。请注意输入共模电压中变化较大的失调电压。

GUID-6574BF88-7671-49D7-8576-D63F9A7A866B-low.png图 5 测量的交叉性能

零交叉与轨到轨 CMOS 结果

在相同的单位增益缓冲器配置中使用了零交叉和标准的轨到轨 CMOS 放大器。向这两个放大器均馈送了振幅为 2 V (4 VPP) 的纯正弦波。捕获了这些电路的输出并计算了 FFT。图 6 说明了 OPA388(红色)和典型的 CMOS 轨到轨放大器(黑色)的输出电压频谱。与典型的轨到轨 CMOS 放大器相比,零交叉放大器的输出中包含极少的杂散和谐波。这正是通过零交叉拓扑消除交叉区域的作用。

GUID-0A51ACB4-335D-4A04-B660-B583392741CC-low.png图 6 缓冲器 FFT 频谱

结论

传统的轨到轨输入 CMOS 运算放大器使用了两个并行的差分输入晶体管对。当共模处于转换区域(死区)时,输入失调电压会出现突变,从而导致输出电压出现误差和失真。零交叉运算放大器大幅度减少了整个输入共模范围内输入失调电压的任何变化。

其他资源

表 1 列出了 TI 的一些零交叉放大器。如需完整列表,请参阅运算放大器参数搜索工具。

表 1 备选器件建议
器件 优化参数
OPA328 Vos(max):25μV,GBW:40MHz,CMRR:120dB,IB(max):1pA,2.2V < VS < 5.5V,噪声:9.8nV/√Hz
OPA323 Vos(max):1.25mV,CMRR:114dB,GBW:20MHz,IB(max):20pA,噪声:5.5nV/√Hz,压摆率:33μV,1.7V < VS < 5.5V
OPA388 零漂移,Vos(max):5μV,dvos/dt(max):0.05μV/°C,
CMRR:138dB,GBW:10MHz,噪声:7nV/√Hz
OPA320 Vos(max):150μV,CMRR:114dB,IB(max):0.9pA,
GBW:20MHz,1.8V < VS < 5.5V,噪声:7nV/√Hz
OPA325 Vos(max):150μV,CMRR:114dB,IB(max):10pA,
GBW:10MHz,2.2V < VS < 5.5V,噪声:9nV/√Hz
OPA365 Vos(max):200μV,CMRR:120dB,GBW:50MHz,
噪声:4.5nV/√Hz,压摆率:25V/μs,1.8V < VS < 5.5V
OPA322 Vos(max):2mV,CMRR:100dB,GBW:20MHz,
噪声:8.5nV/√Hz,压摆率:10V/µs,1.8V < VS < 5.5V
OPA363、OPA364 Vos(max):2.5mV,CMRR:90dB,GBW:7MHz,
噪声:17nV/√Hz,IB(typ):1pA,1.8V < VS < 5.5V
OPA369 Vos(max):750µV,CMRR:114dB,GBW:12kHz,
IB(typ):10pA,1.8V < VS < 5.5V
表 2 相关文档
SBOA182 零温漂放大器:特性和优势
SBOT037 失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™ 和斩波器
SBOA558 OPAx328 的基准缓冲器、ADC 驱动器和跨阻应用

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale