• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 触觉能耗

    • ZHCA603A May   2014  – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 触觉能耗
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 偏心旋转质量
    2. 1.2 线性共振传动器
    3. 1.3 压电式传动器
  4. 2如何测量能量
    1. 2.1 电流消耗
    2. 2.2 能耗
    3. 2.3 电流和加速度
  5. 3ERM、LRA 和压电式传动器的能耗比较
  6. 4DRV260x 和 DRV262x 驱动器的能耗优势
  7. 5附录 A 传动器能耗
  8. 6附录 B. 测试设置图片
  9. 7附录 C. 智能手机场景的能耗计算
  10. 8修订历史记录
  11. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

触觉能耗

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

许多电子产品必须与用户或操作员进行交互才能进行通信。在过去 40 年里,电子产品的主要通信方式是听觉和视觉反馈,它们的主要通信语言是声音和光线。今天,触觉反馈已成为电子产品与使用触觉的人类沟通的另一种方式。触觉反馈可用于消费类、工业类和汽车类应用,如智能电话、平板电脑、鼠标、ATM 机和汽车信息娱乐系统。

智能电话、智能手表和健身追踪器都是可以使用触觉反馈的电池供电便携系统。许多工程师可能会担心电池关键型应用中触觉反馈的能耗问题。DRV260x、DRV262x ERM/LRA 驱动器系列和 DRV2667 压电式驱动器不仅可以增强用户的触觉体验,同时还能尽可能地降低能耗。

本文档介绍了三种传动器技术和测量能耗的方法,并对每种传动器进行了比较。

商标

Other TMs

1 引言

触觉通过使用振动模拟特定活动、表面和效果提供机械反馈。它可以通过改变振动的频率、幅度、时长和方向来模拟不同的表面和效果。

图 1-1 展示了三种类型的传动器,偏心旋转质量 (ERM)、线性共振传动器 (LRA) 和压电式传动器。

GUID-20211119-SS0I-MWP0-X16K-9GRCT43X0WQC-low.gif图 1-1 三种类型的传动器

1.1 偏心旋转质量

ERM 是一种存在偏心质量的直流电机,通过旋转产生振动。当 ERM 旋转时,偏心质量会产生向心力;这种向心力会使电机产生位移。人们将这种位移视为振动。ERM 由于旋转力而产生振动,所以会在两个轴(X、Y 或 Z 轴)上存在加速度。这在某些应用中会在意外的轴上形成损耗。

优势:

  • 易于驱动
  • 低成本
  • 形状灵活(柱状或硬币)

劣势:

  • 响应慢
  • 加速度与角频率相关 (ERM)
  • 高能耗

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale