• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • MCF8316AEVM 評估模組

    • NESU001 August   2021 MCF8316A

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • MCF8316AEVM 評估模組
  1.   註冊商標
  2. 1注意和警告
  3. 2介紹
  4. 3快速入門指南
  5. 4硬體和軟體概覽
    1. 4.1 硬體連線概覽 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 連線的詳細資料
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和使用者介面
    4. 4.4 LED 指示燈
    5. 4.5 使用者可配置設定
  6. 5硬體設定
  7. 6MCF8316A GUI 應用
    1. 6.1 執行 GUI
    2. 6.2 離線安裝程式
  8. 7MSP430FR2355 介面韌體
    1. 7.1 下載 Code Composer Studio 並匯入 MSP430FR2355 介面韌體程式碼
    2. 7.2 使用 eZ-FET 以編程 MSP430FR2355
  9. 8電路圖
    1. 8.1 主電源和 Pi 濾波器
    2. 8.2 接頭和介面
    3. 8.3 USB 轉 UART
    4. 8.4 MCU 編程與偵錯
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 三相無感測器 FOC 整合式驅動器
    7. 8.7 降壓穩壓器
    8. 8.8 狀態 LED
    9. 8.9 開關和快速輸入
  10. 9修訂記錄
  11. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

MCF8316AEVM 評估模組

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

註冊商標

LaunchPadare TMs ofTI corporate name.

Other TMs

1 注意和警告

請遵守下列印刷於 EVM 基板上的注意和警告資訊。

高溫表面:

GUID-205F0F0A-5CDE-4598-B85B-F2D18DA9F61B-low.gif

注意,高溫表面!接觸可能會造成燒燙傷。請勿碰觸。操作時,請採取適當的預防措施。

2 介紹

MCF8316A 是 4.5-V 至 35-V、8-A 尖峰電流的整合式三相閘極驅動器 IC,並具備無感測器磁場定向控制功能,適用於馬達驅動應用。其提供三個經準確修整和溫度補償的半橋 MOSFET、閘極驅動器、充電幫浦、電流感測放大器、用於外部負載的線性穩壓器,以及可調式降壓穩壓器。I2C 介面版本 (MCF8316A) 也提供標準的 I2C 介面,以配置不同的產品設定,並可透過外部控制器讀取故障診斷資訊。

MCF8316AEVM 包含板載 FTDI 晶片,可將來自 micro-USB 接頭的 USB 通訊轉換為 UART,並且包含板載 MSP430FR2355 MCU,可介接 MCF8316A。它也提供適用於 MCF8316A 產品 SPI 版本的 SPI 通訊功能。此產品具備許多使用者可選擇的跨接器、電阻器、接頭和測試點,可評估產品的多項功能,並配置產品的專屬設定。

本文件為入門指南,可做為 MCF8316AEVM 的補充資料。本文件旨在協助工程師設計、實作並驗證 MCF8316A 產品的參考硬體。

GUID-20210823-SS0I-TGXW-ZBLZ-B6JTLX9DZZJF-low.png圖 2-1 MCF8316AEVM 印刷電路板 (PCB - 俯視圖)

3 快速入門指南

MCF8316AEVM 需要電源供應器來源,且該電源供應器的建議操作範圍為 4.5-V 至 35-V。若要設定並為 EVM 供電,請依循下列順序:

  1. 將馬達相位連接至接頭 J8 的 A、B、C。
  2. 這時請勿開啟電源供應器。將馬達電源連接至接頭 J7 的 VBAT/VM 和 PGND。
    1. 若要啟動反向極性保護和 Pi 濾波器功能,則連接至 VBAT。請注意在連接至 VBAT 時,因為反向極性保護電路會發生二極體壓降,因此 VM 為 VM – 0.7 V。
    2. 若要停用反向極性保護和 Pi 濾波器功能,則連接至 VM。
  3. 選擇 J3 至 5V_USB 和 J5 至 3V3COM,以從 USB 電源供應器向 MSP430 供電。
  4. 將 micro-USB 線連接至電腦。
  5. 往順時針方向滿旋電位計,以在啟動時將馬達設定為零速度。
  6. 將開關 S1 切換至右側,以設定 BRAKE = RUN,並將開關 S2 切換至左側,以設定 DIR = ABC,同時將開關 S3 切換至右側,以設定 DRVOFF = ON
  7. 開啟馬達電源供應器。
  8. 使用電位計 R4 來控制馬達速度和開關,以停用馬達驅動器、改變方向,或是對馬達施加制動。您可選擇使用 GUI (如Topic Link Label6 所示),以監控馬達的即時速度、讓 MCF8316A 進入低功率的睡眠模式,以及讀取 LED 的狀態。
GUID-20210823-SS0I-CBKG-X32D-TK9NGT3MNLJC-low.png圖 3-1 快速入門指南的參考

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale