• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 以 TI GaN FET 為基礎的 10kW 單相串列式逆變器設計考量

    • NEST147 March   2025 AMC1302 , INA181 , TMCS1123 , TMS320F28P550SJ

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 以 TI GaN FET 為基礎的 10kW 單相串列式逆變器設計考量
  1.   1
  2.   2
    1.     IGBT 與 GaN FET 的比較
    2.     GaN 型串列式逆變器的設計考量
    3.     供電產品
    4.     MCU
    5.     電流感測
    6.     實驗結果
    7.     結論
    8.     其他資源
    9.     註冊商標
  3. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Technical Article

以 TI GaN FET 為基礎的 10kW 單相串列式逆變器設計考量

下載最新的英文版本

Riccardo Ruffo 與 Vedatroyee Ghosh

能源永續性與安全性的疑慮,正加速對儲能系統的需求,特別是在住宅太陽能裝置中。市面上有整合儲能系統的微型逆變器,功率高達 2kW。系統需要更高功率時,則可採用也連接儲能系統的串列式逆變器或混合串列式逆變器。

圖 1 為混合串列式逆變器的方塊圖。共用的穩壓 DC 匯流排將基本區塊互連。混合串列式逆變器包含以下子塊:

  • 用於執行最大功率點追蹤的單向 DC/DC 轉換器。
  • 用於電池充電和放電的雙向 DC/DC 轉換器。電池可在夜間或停電期間提供電力。
  • DC 轉 AC 轉換器,負責將 DC 電源轉換為 AC 電源,並維持低電流總諧波失真 (THD)。
  • 微控制器 (MCU),用於測量電流和電壓、控制電源開關、執行絕緣監測、偵測串列電弧,以及啟用通訊。
  • 功率優化器,用於最大化光電面板的可用功率,不受日照強度和溫度等外部變數影響。
 連接至電網的混合串列式逆變器電路圖圖 1 連接至電網的混合串列式逆變器電路圖

IGBT 與 GaN FET 的比較

串列式轉換器包含電源開關,例如絕緣閘極雙極電晶體 (IGBT)。這類供電產品存在尾電流和二極體逆向復原等問題,會導致高切換損耗。此外,這些現象會受到溫度影響,導致更高的功率損耗,特別是對於靜態冷卻解決方案而言。因此,這些供電產品需要以低頻率運作,需要體積更大的被動元件和散熱器。通常,切換頻率範圍為 5kHz 至 15kHz。

氮化鎵 (GaN) 等寬能隙電源開關沒有少數載子現象,因此能降低切換損耗。降低切換損耗可在維持相同系統損耗的情況下提高切換頻率,進而減少被動元件數量。平均而言,切換頻率將提高六倍。

本文提出 GaN 場效電晶體 (FET) 型 10kW 串列式逆變器。我們也將探討 GaN 的優勢,並強調為住宅太陽能應用建置此類系統的優點。

GaN 型串列式逆變器的設計考量

圖 2 介紹了具有電池儲能系統的 10kW、GaN 型單相串列式逆變器參考設計,包括所有主動和被動元件。

 以 GaN 裝置為基礎的 10kW 單相參考設計圖 2 以 GaN 裝置為基礎的 10kW 單相參考設計

圖 3 是轉換器的電路圖。

 單相串列式逆變器參考設計方塊圖圖 3 單相串列式逆變器參考設計方塊圖

此參考設計包含四個在不同切換頻率下運作的電源轉換系統:

  • 兩個升壓轉換器,用於實現兩個獨立串列輸入,每個額定功率為 5kW (134kHz)。
  • 額定功率為 10kW 的交錯式雙向 DC/DC 轉換器 (67kHz)。
  • 推向電網、額定功率為 4.6kW 的雙向 DC/AC 轉換器 (89kHz)。

供電產品

由於可在頂部冷卻額定電壓為 650V 的 30mΩ LMG3522R030 GaN FET,其熱阻抗低於底部冷卻裝置。這些 FET 具有整合式閘極驅動器,可降低解決方案成本並縮小設計尺寸。

MCU

如圖 3 所示,單一 MCU 控制參考設計。TMS320F28P550SJ 可即時控制四個功率轉換級、保護,以及多重控制迴路的實作。可以讓 MCU 參考電源接地 (GND DC–)。由於有整合式閘極驅動器,也可以直接控制 GaN FET。底側(Q1A、Q1B、Q2、Q4、Q6、Q7)不需要隔離式閘極驅動器。

電流感測

系統需要在不同轉換器級的不同點進行電流測量。由於 MCU 參考電源接地,升壓轉換器會利用 INA181 等分流架構解決方案測量負軌上的電流。在交錯式轉換器中,您需要使用 AMC1302 等精密電流感測強化型隔離放大器,在不同時間和不同溫度下以高準確度測量電池中的電流。內部 GaN 低壓差穩壓器產生的 5V 可為電流感測放大器供電。在逆變器級中,可使用 TMCS1123 等霍爾效應電流感測器測量電網電流。其高頻寬與準確度有助於大幅降低電流 THD。

實驗結果

我們使用以下系統電壓運作參考設計:

  • 串列輸入電壓:350V。
  • 額定電池電壓:160V。
  • 電網電壓:230V。
  • DC 鏈路電壓:控制在 400V。

我們收集了轉換器在不同情境下運作時的以下效率:

  • 從串列輸入汲取並輸送至電網的功率(請參閱圖 4)。
  • 從電池中汲取並輸送到電網的功能(請參閱圖 5)。
  • 從串列輸入汲取並輸送至電池的功率(請參閱圖 6)。
 從光電板輸出向電網轉換功率時的效率(350VDC,230VAC)圖 4 從光電板輸出向電網轉換功率時的效率(350VDC,230VAC)
 從電池輸出向電網轉換功率時的效率(160VDC,230VAC)圖 5 從電池輸出向電網轉換功率時的效率(160VDC,230VAC)
 從光電板向電池轉換功率時的效率(350VDC,160VDC)圖 6 從光電板向電池轉換功率時的效率(350VDC,160VDC)

圖表顯示,即使切換速度比標準 IGBT 解決方案快六倍,整體效率仍可媲美現今的 IGBT 解決方案。包含內務處理型電源供應器時,效率仍接近 98%。所有三張圖都包含兩個功率轉換級。

結論

GaN 有助於實現更高的功率密度,進而減輕最終終端設備的重量。憑藉接近 98% 的整體系統效率和 2.3kW/L 的功率密度,此串列式逆變器參考設計展現出絕佳性能。此外,考慮到整體系統成本,實作整合式閘極驅動器解決方案的可能會降低成本。

其他資源

  • 歡迎查看以下其他 TI 參考設計:
    • 以 GaN 為基礎的 1.6kW、雙向微型逆變器參考設計。
    • 適用於太陽能應用中機器學習電弧偵測的類比前端參考設計。
    • 400W GaN 型 MPPT 充電控制器和功率最佳化工具參考設計。
    • 具有電池儲能系統的 10kW、GaN 型單相串列式逆變器參考設計。
  • 閱讀 How2Power 文章,「評估以 GaN FET 為基礎的 10kW 串列式逆變器的性能」。

註冊商標

所有商標皆屬於其各自所有者之財產。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale