• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 適用於車載資訊娛樂的高效率、平價 USB 電力輸送

    • NEST061 March   2024 TPS25772-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 適用於車載資訊娛樂的高效率、平價 USB 電力輸送
  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     其他資源
  3. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Technical Article

適用於車載資訊娛樂的高效率、平價 USB 電力輸送

下載最新的英文版本

Leanne Zhang

在不斷擴大的電力輸送和連線應用中,一直可看到 USB Type-C® 的存在,雖然大家大多認為這是可讓筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機較快速充電的新標準。USB Type-C 的速度與效率格外出色:在 USB 電力輸送 (USB PD) R3.1 規格的進化之下,單一 USB Type-C 連接器可支援高達 240W (48V 與 5A) 的功率,相較於 USB Std--A 連接器的 7.5W (5V 和 1.5A),出現顯著改善。

USB Type-C 的採用並不是巧合,歐盟、印度、巴西和韓國都制定並實施了相關規定,要求可攜式個人電子產品透過 USB Type-C 埠充電。

隨著越來越多消費性裝置支援 USB Type-C 與 USB PD,汽車應用對 USB Type-C 與 USB PD 的需求也越來越高。消費者希望能透過 USB Type-C 傳輸線為裝置快速充電,以及投射其 GPS 顯示器、音樂播放器甚至電影,而且這一切都是在消費者的汽車中進行。對於從 2025 年開始生產的車輛,USB Type-C 埠的數量預計將從每輛車兩個連接埠,增加至每輛車四個連接埠。您可能已經能夠在汽車的主機、前排座椅充電器、後排座椅充電器和後排座椅顯示器中找到 USB Type-C 埠。

USB Implementers Forum 總裁兼 COO Jeff Ravencraft 表示:「USB Type-C 廣泛的可用性和多功能性讓許多人獲益良多,除了連接個人裝置之外,這也成為連接越來越多技術的首選解決方案。USB Type-C 可輕鬆連接至其偏好的車輛,以無縫介接手機或其他裝置,提供有效率、可互通且毫不麻煩的體驗,簡化消費者在任何地方與其技術互動的方式。」

在檢視於汽車環境中應用 USB Type-C 時,存在許多考量。對於輕鬆介接裝置以進行充電、資料通訊或一併進行這兩種作業而言,連接埠的便利性和靈活性尤為重要。連接埠的數量、近距和性能都由所謂的來源電源原則管理 (SPM) 進行管理。此外,SPM 整合了連接埠配置及其在各種條件下運作的能力,且將多個連接埠間的輸入電壓、溫度和電源分配均納入考量 (請參閱 圖 1 的範例)。

 多個連接埠間的 USB PD 電源分享圖 1 多個連接埠間的 USB PD 電源分享

TPS25772-Q1 是 TI USB PD 控制器產品系列的雙埠版本。其整合一個降壓升壓轉以對第一個連接埠供電,並提供介面以控制外部降壓升壓轉換器,而此轉換器可對第二個連接埠供應電壓及電流。在 TPS25772-Q1 中,所有控制都在整合了 SPM 的單一 USB PD 控制器上進行。您可以控制多個旋鈕以指示充電器的設計方式和行為。建立自訂配置就像回答幾個問題或變更幾項電阻值一樣容易。

尺寸與成本也十分重要。USB Type-C 使用更纖薄的連接器,高度僅有 2.4mm,可讓工業產品進一步小型化。此連接器也可滿足汽車內 USB 盒的小空間要求。在汽車設計中,能否將這些應用納入極小巧的外型尺寸內,並保持符合成本效益,都是首要的優先事項,如 圖 2 中所示。

 外型尺寸小巧的充電用雙 USB Type-C 埠圖 2 外型尺寸小巧的充電用雙 USB Type-C 埠

TI USB PD 控制器皆與電源路徑與降壓升壓轉換器完全整合。多合一晶片解決方案有助於提升車用 USB 產品的效率與功率密度。

在汽車中實作 USB-C 埠已進入資料連線的階段,而不只是電力輸送。並非所有位於汽車車廂內的連接埠都必須以相同的方式運作。在車廂中,部分連接埠可能可提供更高的充電能力、資料傳輸水準,而未來,則可能提供 USB DisplayPort™ 替代模式 (將來源投射至顯示器) 或可直接透過 DisplayPort ™ 修訂版本 2.1 傳輸的 USB4®。

這些都是靈活的配置,身為設計師,您需要的解決方案應能在法規和市場需求漸增之際,以最佳方式滿足您的需求。透過創新的硬體設計與功能整合,我們可助您減少 USB Type-C 的進入障礙。

其他資源

  • 了解 TI 的方法:USB Type-C 方法:未來的通用連接器
  • 閱讀白皮書:USB-C 和 USB 電力輸送應用與需求入門

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale