• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 適用於 PFC 的創新充電模式控制演算法

    • NEST028 February   2024 UCD3138

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 適用於 PFC 的創新充電模式控制演算法
  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2充電模式控制
  4. 3控制法
  5. 4RHPZ 效果及解決方案
  6. 5結論
  7. 6參考
  8. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Analog Design Journal

適用於 PFC 的創新充電模式控制演算法

下載最新的英文版本

1 簡介

在控制系統中,如果想要控制某物,就需要進行感測;這也適用於功率因數校正 (PFC) 應用。在功率位準 >75W 的離線電源供應器中,PFC 會控制輸入電流,以建立正弦波形 (也就是依照正弦輸入 AC 電壓)。為了控制輸入電流,必須感測該輸入電流。

最常見的電流感測法是將分流電阻器置於 PFC 接地迴路 (在 圖 1 中指定爲 R) 以感測輸入電流。感應到的輸入電流訊號 (ISENSE) 隨後會傳送到平均電流模式控制器 [1] (如 圖 2 中所示)。因爲電流參考 (IREF) 由輸入電壓 (VIN) 調變,所以是正弦波形。控制迴路迫使輸入電流跟隨 IREF,進而實現正弦波形。

GUID-20240207-SS0I-6QTQ-FLKL-MNQWSC3ZHLVQ-low.svg圖 1 PFC 的常用電流感測方法。
GUID-20240207-SS0I-3Q0J-02SQ-GRJK4XSSDGFM-low.svg圖 2 PFC 的傳統平均電流模式控制。

幾乎所有連續傳導模式 (CCM) PFC 控制器都使用傳統的平均電流模式控制。雖然傳統平均電流模式控制可實現良好的功率因數,並具有低總諧波失真,但也有一些限制,特別是在圖騰柱免橋接 PFC 方面。本文介紹全新的控制演算法:充電模式控制 [2]。

2 充電模式控制

充電模式控制演算法是一個新的控制概念:控制物件時,不需要感測物件,只需感測其結果,即可然間接控制物件。就 PFC 而言,此控制演算法不會直接控制輸入電流,而是控制在每個切換週期中傳遞給 PFC 輸出的電荷數量,並採用特殊控制定律,讓輸入電流透過控制電荷成為正弦波形。

有幾種方法可以獲得充電資訊。圖 3 展示使用電流分流與運算放大器 (op amp) 電路的範例,且運算放大器設定為積分器。關閉 PFC 升壓開關時,電感器電流開始為 PFC 大型電容器充電。分流電阻器會感測此電流,並透過積分器整合。積分器輸出的峰值表示在每個切換週期中傳送至 PFC 輸出的總電荷。此電荷 (VCHARGE) 由控制器以控制迴路回饋訊號形式進行取採樣。升壓開關‌在關閉前,積分器會透過 Q1 放電至零。

GUID-20240207-SS0I-B8CN-DSTF-GD0QBJTWCVZZ-low.svg圖 3 使用電流分流和運算放大器取得電荷。

圖 4 展示另一種在 PFC 輸出端採用電流變壓器 (CT) 的方法。CT 輸出連接至電容器 C1。關閉 PFC 升壓開關時,電感器電流開始為 PFC 大型電容器充電。CT 會感測此電流及其輸出,爲 C1 充電。C1 上的電壓升高;其峰值電壓代表傳遞到 PFC 輸出的總電荷。控制器會將峰值電壓 VCHARGE 取樣為控制迴路回饋訊號。升壓開關‌在關閉前,C1 將透過至 Q1 放電至 0V。

GUID-20240207-SS0I-VTMG-LPSK-TVGB1GC9PWCQ-low.svg圖 4 使用 CT 取得電荷。

圖 5 展示充電模式控制的典型訊號波形。

GUID-20240207-SS0I-VJ5W-VHGK-7WLDN347Z7GB-low.svg圖 5 充電模式控制的典型訊號波形。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale