電池儲能系統 (BESS) 在住宅、商業、工業和電網儲能管理中扮演著重要角色。在現代 BESS 中,電池管理系統 (BMS) 作為電池組的核心,負責監測電壓、電流與溫度等參數,並提供充電狀態 (評估剩餘可用能量) 與健康狀態 (評估電池單體的整體狀況與老化程度) 的洞察資訊。BMS 可確保更優異的電池監控準確度並提升系統級安全性,有助於維持高效率的能源使用,並延遲電池過早劣化,延長 BESS 使用壽命。
電池組監控器不僅可提升電池電壓量測的準確度,也有助於改善充電狀態評估和過電壓保護。充電狀態演算法和其他高電壓系統診斷也需要準確的電池組電壓和電流報告。
在磷酸鋰鐵 (LiFePO4) 電池中,由於其可靠性與合理的成本,已成為儲能系統 (BESS) 中常見的電池類型。進行高度精確的量測,對於確保其運作的可靠性有直接的關聯。LiFeP04 電池的電壓分布特點為其大部分有用容量的基本平坦充電與放電曲線,因此在電量即將結束前可產生更穩定的操作電壓,而電壓位準則會快速下降。若未偵測充電與放電曲線的平坦區域中的輕微電壓變化,可能會增加充電狀態估計錯誤的風險。
有多種因素會直接影響電池老化,包括過充電、過放電狀況、高溫、低溫和高充電電流。BMS 中的整合式監控和保護套件有助於減少這些狀況的發生率。例如,整合式電池平衡等功能可確保電池緊密平衡,防止較弱的「不平衡」電池對整體封裝造成負擔,從而大幅提升整體電池的使用壽命。精準平衡與高準確度電池量測可減少並偵測電池操作和調節中的低效率現象。
在電池組使用壽命期間,電池芯間的差異會持續增加。隨著電池單體容量持續增加,被動式平衡已無法滿足儲能系統 (ESS) 的需求。因此,採用主動式單體平衡與主動式電池組平衡,有助於延長儲能系統壽命並降低人工維護成本。
電池組對電池組平衡的主動平衡設計方法使用雙向隔離式 DC/DC 實現能源傳輸,可幫助整體系統提升利用率。
隨著儲能電池的世代更迭,其循環壽命從 10,000 次提升至 12,000 次,甚至 15,000 次。這些提升有潛力使產品壽命在未來達到 20 至 25 年。延長電池續航力是開發 BESS 時的重要考量,可讓設計人員提供具競爭力且有效率的產品。
圖 1 所示為 BESS 架構。此系統適用於高電壓 (1,500V) 鋰離子與磷酸鋰鐵 (LiFePO4) 電池系統,並包含多個參考設計,以實現完整的系統解決方案。
適用於能源儲存系統的高達 1,500V 堆疊式電池管理單元參考設計結合了多個電池管理單元,以堆疊方式利用 BQ78706 電池監視器偵測電池故障,並提供備援資料測量功能。
接下來,針對儲能系統的 1,500V 高電壓機架監控單元參考設計,展示了一個高電壓監控單元 (HMU),該單元採用 BQ79731-Q1 電池組監測器,以支援匯流排電壓與電流的偵測與量測,並整合了備援資料量測能力。電池控制單元 (BCU) 能可靠地驅動系統開關,協助維持系統安全。
圖 1 說明 BCU 與 HMU 的組合如何實現可靠的系統安全等級。HMU 中的 BQ79731-Q1 可進行高準確度匯流排電壓量測,最大準確度為 ±3.16mV。這種準確度有助於提高隔離阻抗測量和接觸焊接偵測校準的可靠性和簡化性。BQ79731-Q1 還結合了連續取樣模數轉換器,具有低增益誤差 (±0.065%) 和低偏移 (–2.5µV 至 7.5µV)。電壓與電流量測診斷可使用 BQ79731-Q1 支援的安全機制 (TI 符合汽車安全完整性等級 [ASIL] D 的功能安全機制) 執行,以可靠的量測結果實現系統等級安全。
圖 2 展示 TI 用於能源儲存系統的電池控制單元參考設計,該設計使用 BQ78706 電池監視器在 -40°C 至 125°C 的溫度範圍內實現了 ±2.4mV 的電池電壓誤差。本設計透過 TMUX 擴充和 TMP61 高準確度 (-25°C 至 65°C 時為 ±1°C) 熱敏電阻感測器,測量每個獨立電池通道的溫度。如同在 BMU 中,單體電壓與溫度的診斷透過 BQ78706 的內建安全機制 (符合 ASIL B 等級的 TI 功能安全標準) 執行,以取得可靠的結果。以 MSPM0G3519 為基礎的軟體開發套件有助於簡化設計程序,以加快上市時間。
電池監控單元 (BMU 與 HMU 的設計),符合國際電工委員會 (IEC) 62477-2 與美國保險商實驗室 (UL) 1973 的強化絕緣要求,最高可達 1,500V。此設計可搭配 ISO7841 和 UCC33421 等強化型隔離器使用,或搭配超寬爬電變壓器的菊輪鍊使用,以確保充分的系統級安全。
安全且可靠的 BMS 在提升 ESS 的壽命、效率,以及最重要的安全性方面,扮演著關鍵角色,尤其是在鋰離子電池轉向磷酸鋰鐵電池及其他電池化學材料的趨勢下。透過提供精確的資料感測,並實現 ESS 所有模式下的電池組與單體層級平衡,BMS 的設計方法能最大化利用太陽能與風力等再生能源的能源,有助於在高需求期間穩定電網,或在停電期間用於備用電源。
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司