• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • AM625SIP 處理器如何透過整合 LPDDR4,加快開發速度

    • NESA022A November   2023  – November 2023 AM625SIP

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • AM625SIP 處理器如何透過整合 LPDDR4,加快開發速度
  1.   1
  2.   2
  3. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Application Brief

AM625SIP 處理器如何透過整合 LPDDR4,加快開發速度

此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。

處理器和微控制器無所不在,而且幾乎在所有想像得到的智慧型裝置中皆有採用。隨著技術進步,終端產品與應用也更為精密、更加智慧化,以因應益發相連環境所具有的需求。事實上,這也讓處理器和嵌入式系統愈來愈複雜、龐大,進而使硬體複雜度提升,以因應智慧家庭、連網電網工廠等眾多應用的設計挑戰。

此應用簡介會探索採用處理器進行設計時的常見設計挑戰。一些最常見的設計挑戰包括:

  • 更長的硬體與軟體設計時間
  • 處理器生命週期的相關支援和穩固性
  • 在功耗與性能需求之間取得平衡

處理器開發:加快上市時間

現在,為了因應性能較高的新應用所具有的需求,處理器的尺寸越來越大,層數也越來越多。舉例來說,門鈴攝影機等智慧家庭產品可能需要更高的性能,以透過區域通訊連接至多個配件裝置,並且也可在邊緣執行處理作業,以進行臉部辨識或物體偵測等。這類應用中的處理器可能需要高效能的記憶體、IO 和高 DMIPs,以協助進行這些程序。最終,這可能會導致處理器的規模更加龐大,進而增加硬體設計的複雜性。

因此,對處理器間的可擴展性和相容性的需求隨之提升。此外,現在也益發需要在提高運算性能的同時,亦可維持相容於現有軟體和硬體。從不同的應用進行移轉時,這通常會導致處理器設計出現更複雜的取捨和相容性挑戰。門鈴可能需要 1.4 GHz 的性能,而物聯網閘道所需的性能則可能較低。相較於重新設計和開發新平台,大多數設計人員偏好將現有處理器擴展至多個應用。透過可擴展的硬體及軟體,即可輕鬆地在不同處理器上重複使用開發資源,減少硬體與軟體的開發時間與資源。

在處理器電路板設計中實現穩固性

包括處理器在內,有多項元件都包含在電路板設計中。這包括處理器、記憶體、周邊設備與許多其他元件。穩固性是選擇處理器時的關鍵設計考量,但這並非僅包含硬體和軟體而已。在電路板設計程序中也存在其他設計挑戰,包括安全性、測試、驗證、啟動電路板的錯誤處理作業、佈線或層數,以及散熱或電源管理等。

確保終端產品可靠、安全且更能抵抗弱點,至關重要。在電路板設計中,記憶體或 DDR 佈線也同樣重要,因為最初無法啟動電路板時,最常見的肇因就是記憶體或 DDR 佈線。SoC 需可輕鬆偵測錯誤並從錯誤中復原。這一點相當重要,但這也需要在各種條件下,使用複雜的模擬工具進行廣泛的測試和驗證。而這對絕大多數工程師來說並不容易實現,對第一次使用處理器的工程師而言更是如此。成功因應穩固性挑戰,即可確保 SoC 可在各種電器中可靠地執行,並且更為安全與耐用。

在功耗與性能之間取得平衡

在各種應用中,處理器通常均需在其功耗與性能需求之間取得平衡。在電池供電的產品中常會採用處理器,就這類產品而言,高效率的電源管理是延長電池續航力的關鍵所在。功耗也可能會導致過熱,進而造成性能下降,甚至對晶片組壽命造成永久的損害。

更高的處理器性能,為電路板設計的能源效率和散熱管理帶來重大挑戰。一般而言,較高階的處理器需要有效的散熱管理,這可能包括散熱器、熱感測器,甚或節流機制。例如,筆記型電腦具有如節流和風扇等相同的散熱管理系統,以防止過熱。但是,這些額外元件會造成設計規模加大,並增加設計電路板的開發時間和資源。功耗和散熱管理是每位設計人員都會面臨的嚴峻設計挑戰,而可在 SoC 上有效緩解此挑戰的方法,則有助於簡化設計程序。

AM625SIP 處理器

配備 AM625SIP 等搭載整合式 LPDDR4 的 TI 系統級封裝 (SIP) 處理器 ,可協助因應常見的處理器設計挑戰。這些處理器可處理硬體、軟體、耐用、電源等問題。 以及工程師現今所面臨的更多挑戰。AM625SIP 可透過整合式 LPDDR4,實現更簡單且更快速的開發流程。

GUID-20231103-SS0I-CB6W-FDGT-95LGNN6ZBRFH-low.svg圖 1 AM62x 系統級封裝

SiP 可減少對 DDR 進行佈線所需的時間和資源,因此可加快佈線的上市時間,並減少在 PCB 佈線、模擬、驗證和故障分析方面所花費的精力。使用系統級封裝亦可帶來其他優勢,例如簡化硬體設計、提升穩固性、將尺寸或系統 BOM 最佳化、節省功耗等,而這一切都能加快開發的速度。

結論

設計處理器 SoC 時,需因應與電源、熱、可擴展性、軟體或硬體設計、安全性、錯誤處理和測試相關的多項設計挑戰,並且需在其中取得平衡。這對任何設計人員來說都不容易,但若能成功地因應這些挑戰,即可加快開發速度並節省成本。設計系統時,系統級封裝是深具價值的選擇,而且在打造各種通用應用或產品,以及精巧且高效能的產品時,扮演至關重要的角色。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale