1 차량용 오디오 시스템의 기본 사항 | 최신 차량의 오디오 기능, 시간에 따른 발전, 프로세싱 요구 사항에 대해 알아봅니다. |
2 차량용 오디오 시스템의 진화와 고급 오디오 프로세싱의 필요성 | 프리미엄 차량용 오디오 시스템을 설계할 때 겪게 되는 과제를 알아봅니다. |
3 프리미엄 오디오 시스템 설계에 적합한 SoC 아키텍처 선택 | 프리미엄 오디오 설계를 위한 SoC를 선택할 때 고려해야 할 주요 장치 고려 사항에 대해 읽어봅니다. |
4 TI DSP를 사용한 프리미엄 오디오 시스템 설계 | 모든 트림 모델에 프리미엄 오디오를 제공하도록 설계된 TI의 AM62D-Q1 및 AM2754-Q1 DSP 프로세서의 기능을 살펴봅니다. |
출퇴근, 도로 여행, 간단한 심부름 등 그 목적이 무엇이든 차량은 우리의 생활 공간 중 하나로 확장되고 있습니다. 때문에 효과적인 잡음 제거 및 사운드 합성을 포함한 고품질 오디오 시스템 기능은 더 이상 사치가 아니라 꼭 필요한 요소가 되었습니다.
DSP는 이러한 변화의 핵심으로, 맑고 깨끗한 사운드와 몰입형 엔터테인먼트 환경을 제공하여 이동할 때 즐겁고 스트레스를 받지 않도록 합니다. 이러한 DSP는 DSP 코어와 메모리, 입력/출력 인터페이스, 제어 장치와 같은 추가 구성 요소를 포함한 디지털 신호 처리를 위해 설계된 특화된 SoC(시스템 온 칩)입니다. 모든 종류의 차량에서 프리미엄 오디오 기술을 이용할 수 있게 하려면 이러한 유형의 오디오 시스템을 설계하는 실용적인 접근 방식이 필요합니다.
이 백서에서는 차량용 오디오 시스템의 기본 사항, 시간에 따른 다양한 오디오 기능의 진화, 이러한 기능을 위한 프로세싱 요구 사항, 모든 유형의 차량에서 SoC를 구현할 때의 고려 사항에 대해 설명합니다.