• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로

    • KOKA055 August   2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로
  1.   1
  2.   설계 목표
  3.   설계 설명
  4.   설계 노트
  5.   설계 단계
  6.   설계 시뮬레이션
  7.   DC 시뮬레이션 결과
  8.   폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
  9.   과도 시뮬레이션 결과
  10.   설계 레퍼런스
  11.   주요 연산 증폭기 설계
  12.   대체 연산 증폭기 설계
  13. IMPORTANT NOTICE
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
Analog Engineer's Circuit

±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로

최신 영어 버전 다운로드

설계 목표

전류 소스

입력 전압

출력 전압단일 전원 공급 장치
IinMinIinMaxDif VINMinDif VINMaxDif VOUTMinDif VOUTMaxVDD
-50A

50A

-250mV

250mV

-2.05V

2.05V

3.0V~5.5V

설계 설명

이 절연 단일 공급 양방향 전류 감지 회로는 –50A ~ 50A의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 입력의 선형 범위는 –250mV~250mV이고 차동 출력 범위는 –2.05V~2.05V입니다. 회로의 게인은 8.2V/V로 고정됩니다 이 설계에는 고전압 애플리케이션에서 작업자 안전을 유지하기 위해 1000V 작동 전압이 필요합니다.

AMC3301, AMC3302, AMC3330 .

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale