• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감지 회로

    • KOKA052 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감지 회로
  1.   1
  2.   설계 목표
  3.   설계 설명
  4.   설계 노트
  5.   설계 단계
  6.   설계 시뮬레이션
  7.   DC 시뮬레이션 결과
  8.   폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
  9.   과도 시뮬레이션 결과
  10.   설계 레퍼런스
  11.   주요 절연 증폭기 설계
  12.   대체 절연 증폭기 설계
  13. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Analog Engineer's Circuit

±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감지 회로

최신 영어 버전 다운로드

설계 목표

전류 소스

입력 전압

출력 전압 단일 전원 공급 장치
IIN MIN IIN MAX VIN DIFF, MIN VIN DIFF, MAX

VOUT SE

VDD
-10 A 10 A -250 mV 250 mV

55 mV~3.245 V

3.3 V

설계 설명

이 절연 전류 감지 회로는 25mΩ 션트 저항에 걸쳐 2.5W의 정격 전력 손실로 –10A~10A(여기에 제한되지 않음)의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 절연 증폭기 입력의 선형 범위는 –2.05V~2.05V의 차동 출력 스윙과 1.44V의 출력 공통 모드 전압(Vcm)에서 –250mV~250mV입니다. 절연 증폭기 회로의 게인은 8.2V/V로 고정됩니다. TLV9002는 ADS8326과 같은 단일 종단 ADC와 함께 사용할 수 있는 차동 출력 신호를 단일 종단 신호로 변환하고 전압 분할기에서 파생된 VCM을 버퍼링하는 데 사용됩니다. 1.65V 레퍼런스 전압은 최종 출력 전압 범위 및 공통 모드 전압 레벨을 설정하는 데사용됩니다.

AMC3301, AMC3330, AMC3302

설계 노트

  1. AMC3301은 장치의 정확도, 입력 전압 범위, 단일 저압측 전원 요구 사항으로 인해 선택되었습니다.
  2. TLV9002는 저비용, 저오프셋, 작은 크기, 듀얼 채널 패키지로 인해 선택되었습니다.
  3. TLV9002 및 AMC3301에 전원을 공급하고 단일 종단 출력에 공통 모드 전압을 제공하는 AVDD용 낮은 임피던스, 저잡음 소스를 선택하십시오.
  4. 가장 높은 정확도를 위해 온도 계수가 낮은 정밀 션트 저항을 사용하십시오.
  5. 예상되는 피크 입력 전류 수준에 대한 전류 션트를 선택하십시오.
  6. 연속 작동의 경우, IEEE 표준에 따라 정상 조건에서 션트 저항을 정격 전류의 3분의 2 이상으로 작동하지 않는 것이 좋습니다. 엄격한 전력 손실 요구 사항을 가진 애플리케이션의 경우 션트 저항을 더 줄이거나 정격 와트를 늘려야 할 수 있습니다.
  7. TLV9002의 채널 1에서 공통 모드 전압을 설정하려면 적절한 저항 분할기 값을 사용하십시오.
  8. TLV9002의 채널 2에서 게인 설정 저항에 대한 적절한 값을 선택하여 단일 종단 출력이 적절한 출력 스윙을 갖도록 하십시오.

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale