• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계

    • KOKA046 September   2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계
  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2부트스트랩 전원 공급 장치 설계
    1. 2.1 충전 펌프 커패시터 선택
    2. 2.2 TINA-TI에서 시뮬레이션
    3. 2.3 AMC1311-Q1을 사용한 하드웨어 테스트
  6. 3요약
  7. 4참조
  8. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계

최신 영어 버전 다운로드

추상

절연 증폭기는 입력 신호와 출력 신호 사이의 절연을 제공하며, 이는 모터 드라이브의 위상 전류 감지와 같은 많은 애플리케이션에 유용합니다. 절연 증폭기에 고압측 전원을 제공하는 것은 어려울 수 있습니다. 이 애플리케이션 노트에서는 고압측 전원 공급 장치를 생성하는 데 사용되는 작고 저렴한 대안인 부트스트랩 충전 펌프 회로를 소개하고 이러한 회로의 설계에 대해 자세히 알아봅니다.

상표

Other TMs

1 머리말

절연 증폭기는 측정을 저압측에서 절연 상태로 유지하면서 상대적으로 높은 정확도로 전압 또는 전류를 측정할 수 있습니다. 이는 안전 관련 문제를 위해 고압측 전압에 절연이 필요한 애플리케이션이나, 고압측이 저압측의 컨트롤러에 손상을 줄 수 있는 갑작스러운 과도현상을 경험할 수 있는 경우에 유용합니다. 일반적인 애플리케이션으로는 고전압 모터 버스 측정 또는 모터 위상 전류 측정이 있습니다.

하지만 절연 증폭기에는 고압측 전원 공급 장치가 저압측 전원 공급 장치에서 절연되어야 하므로 크기가 커지고 복잡성이 증가할 수 있습니다. 한 가지 대안은 변압기 절연 전원 공급 장치로, 저압측에서 고압측 절연을 유지하면서 고압측 레일을 생성합니다. 하지만 변압기는 크고 비용이 많이 들 수 있습니다. 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치는 경제적인 대안입니다. 전원은 PWM(펄스 폭 변조) 신호에서 공급되며 커패시터, 다이오드 및 전류 제한 저항만 필요합니다. 경우에 따라 LDO(선형 손실 레귤레이터)도 필요할 수 있습니다.

 부트스트랩 전원 공급 장치그림 1-1 부트스트랩 전원 공급 장치

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale