ZHCSB73C June 2013 – July 2015 ISO7420FCC
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
ISO7420FCC 提供符合 UL 标准的长达 1 分钟的高达 2500VRMS电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK。这个器件有两个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行分离。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,并且干扰或损坏敏感电路。后缀 F 表示在失效防护条件下的低输出选项(参阅表2)。该器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上。
ISO7420FCC 具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。通过 2.7V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO7420FCC | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |