ZHCSED4 November 2015 ISO7320-Q1 , ISO7321-Q1
PRODUCTION DATA.
ISO732x-Q1 系列器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有两个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。
ISO7320-Q1 的两个通道方向相同,而 ISO7321-Q1 的两个通道方向相反。 如果出现输入功率或信号损失,默认输出低电平(器件的订购部件号带有后缀 F)或高电平(器件的订购部件号不带后缀 F)。 更多信息,请参见Device Functional Modes。 与隔离式电源一起使用时,这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。 ISO734x-Q1 系列器件已针对恶劣工业环境集成了噪声滤波器。在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪声脉冲。 ISO732x-Q1 系列器件具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。
凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO732x-Q1 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO7320-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| ISO7321-Q1 |
| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2015 年 11 月 | * | 最初发布。 |