ZHCSCP3B JULY 2014 – September 2015 HDC1000
PRODUCTION DATA.
HDC1000 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 该器件基于新型电容式传感器来测量湿度。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。 创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。 HDC1000 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1000 免受灰尘、粉尘以及其它环境污染物的影响,从而提高耐用性。 HDC1000 可在整个 -40°C 至 +125°C 温度范围内进行检测。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| HDC1000 | DSBGA(8 凸点) YPA | 2.04mm x 1.59mm |