ZHCSEC8 November 2015 HD3SS3411
PRODUCTION DATA.
HD3SS3411 是一款高速双向无源开关,可采用复用器或解复用器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A)之间进行切换。
HD3SS3411 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工作模式下的功耗 < 2mW;在关断模式下的功耗
< 2µW(可通过 OEn 引脚切换模式)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| HD3SS3411 | WQFN (14) | 3.50mm x 3.50mm |
| HD3SS3411I |