ZHCSDQ8 April 2015 HD3SS2522
PRODUCTION DATA.
HD3SS2522 是一款配有 DFP CC 逻辑的 2:1 USB 复用器。 根据 USB Type-C 规范,HD3SS2522 用作 DFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚的电压来确定何时连接了 USB 端口。 连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 复用器。
HD3SS2522 通过 VBUS_EN 信号来控制传统电源开关,从而为 VBUS 提供 5V 电压。 此外,该器件还可提供相应的控制信号,从而为生态系统实现 USB Type-C 提供 5V VCONN 电源。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 此外,该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| HD3SS2522 | WQFN (56) | 11.00mm x 5.00mm |